END SLEEVE GER B-COIL 0,75-8 WH
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: ; 断面: 0.75mm²; 全長: 14.5mm; 白; 電解銅 スズめっき

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
61802055
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

END SLEEVE GER B-COIL 0,75-8 WH ferrule -  Primary Image
END SLEEVE GER B-COIL 0,75-8 WH ferrule -  Primary Image END SLEEVE GER B-COIL 0,75-8 WH ferrule -   Secondary Image END SLEEVE GER B-COIL 0,75-8 WH ferrule -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 導体端のスリーブテープをコイルに貼ることで、最大限の簡素化と時間短縮を実現。
  • 大量のケーブル自動組立に最適。
  • GLW圧着機との組み合わせに特に適しています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 圧着機による(半)自動圧着接続。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

スプール

梱包単位 (VPE)

3000.000

製品構成

全長

14.5 mm

全体幅

2.8 mm

導体サイズ

0.75 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-5 °C

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Conductor end sleeves coilsの全製品

型番 最適な圧着インサート 導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61802052 0.5 mm² 3000
61802053 0.5 mm² オレンジ 3000
61802054 0.75 mm² グレー 3000
61802055 0.75 mm² 3000
61802056 1 mm² 3000
61802057 1 mm² 3000
61802058 1.5 mm² 2500
61802059 1.5 mm² 2500
61802060 2.5 mm² 1500
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!