ASSORTMENT BOX AHI III
エンドスリーブ; 適切な圧着インサート: PEW 12.090, PEW 12.091; 青; 電解銅 スズめっき

¥4,924
在庫あり
型番
61794740
(¥4,924/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ASSORTMENT BOX AHI III ferrule -  Primary Image
ASSORTMENT BOX AHI III ferrule -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 便利なキットボックス - 複数の直径に対していつでも作業可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

エンドスリーブ

パッケージタイプ

アソートメントボックス

梱包単位 (VPE)

1.000

最適な圧着インサート

PEW 12.091

製品構成

最小導体サイズ

4

最大導体サイズ

16

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリプロピレン

表面保護

スズめっき

圧着端子デザイン

エンドスリーブ

製品特性

最低温度

-5 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 HB

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

assorted boxes end sleevesの全製品

型番 最適な圧着インサート 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61794720 PEW 12.090 0.25 1 1
61794730 PEW 12.090 0.5 2.5 オレンジ 1
61794740 PEW 12.091 4 16 1
61802040 PEW 12.090 0.25 1 透明 1
61802041 PEW 12.090 0.5 2.5 透明 1
61802042 PEW 12.091 4 16 透明 1
61802046 PEW 12.090-6 0.75 2.5 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!