AB-B8-M12-16-C
分電箱; Sensor/Actuator; Aコード; assignment plug-in socket: シンプル; プラグコンタクト数: 8

¥23,643
在庫あり
型番
22260008
(¥23,643/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-B8-M12-16-C distribution box -  Primary Image
AB-B8-M12-16-C distribution box -  Primary Image AB-B8-M12-16-C distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-16-C distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-16-C distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-16-C distribution box -   Engineering Drawing AB-B8-M12-16-C distribution box -   Other Image AB-B8-M12-16-C distribution box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
  • 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
  • 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
  • マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
  • ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

分電箱

重量

0.345 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

定格電圧

24 V DC まで (メーカー指定)

動作電圧

120 V DC

電流

10 A

製品構成

プラグコンタクト数

8

スロット割り当て

シンプル

直接取付可能

はい

ステータス表示

いいえ

全長

153 mm

全体幅

58 mm

全体高さ

45 mm

コード化

はい

コーディングタイプ

Aコード

EMCシールド

いいえ

最小ケーブル外径

7 mm

ケーブル最大外径

12 mm

接続タイプ

プラグからソケット

キャストコンパウンド 材質

ポリウレタン

キャストコンパウンド 材質 短縮形

PUR

ハウジング材質

PBT(ポリブチレンテレフタレート)

ハウジング材質 短縮形

PBT

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

ハウジング色

インターフェイス(銅)

1 x 端子台, 2.5 Nm
8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm

製品特性

IP保護等級

IP 65
IP 67
IP 69K

設置最低温度

-30 °C

最大取付温度

80 °C

最小動作温度

-30 °C

最高動作温度

+80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

PWISフリー

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Distribution box M12 variable connectionの全製品

型番 プラグコンタクト数 ステータス表示 スロット割り当て インターフェイス(銅)
22260001 4 はい シンプル 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 Signal (Aコード), 0.4 Nm
22260002 4 はい ダブル 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm
22260003 8 はい シンプル 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm
22260004 8 はい シンプル 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm
22260005 4 いいえ シンプル 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12, 0.4 Nm
22260006 4 いいえ ダブル 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm
22260007 8 いいえ シンプル 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12, 0.4 Nm
22260008 8 いいえ シンプル 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!