AB-B4-M12L-4-C
分電箱; Sensor/Actuator; Aコード; ステータス表示; assignment plug-in socket: シンプル; プラグコンタクト数: 4
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
UR recognised US, cUR recognised US
特長
- 費用効果が高く合理的なセンサー/アクチュエータ配線
- 数多くの個々の接続の代わりに、 1本のマスターケーブルをコントロールユニットに設置
- 信号および電力伝送用ハイブリッドケーブル
- マスターケーブルはあらかじめ組立済みのため、組立コストはかかりません
- ケーブルベアに最適
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
分電箱
重量
0.202 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
スクリュー
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
定格電圧
24 V DC まで (メーカー指定)
電流
10 A
製品構成
プラグコンタクト数
4
スロット割り当て
シンプル
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
117 mm
全体幅
58 mm
全体高さ
45 mm
コード化
はい
コーディングタイプ
Aコード
EMCシールド
いいえ
最小ケーブル外径
7 mm
ケーブル最大外径
12 mm
接続タイプ
プラグからソケット
キャストコンパウンド 材質
ポリウレタン
キャストコンパウンド 材質 短縮形
PUR
ハウジング材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
ハウジング材質 短縮形
PBT
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
ハウジング色
黒
インターフェイス(銅)
1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 Signal (Aコード), 0.4 Nm
製品特性
設置最低温度
-30 °C
最大取付温度
80 °C
最小動作温度
-30 °C
最高動作温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
PWISフリー
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
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
Distribution box M12 variable connectionの全製品
型番 | プラグコンタクト数 | ステータス表示 | スロット割り当て | インターフェイス(銅) |
---|---|---|---|---|
22260001 | 4 | はい | シンプル | 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 Signal (Aコード), 0.4 Nm |
22260002 | 4 | はい | ダブル | 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm |
22260003 | 8 | はい | シンプル | 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm |
22260004 | 8 | はい | シンプル | 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm |
22260005 | 4 | いいえ | シンプル | 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12, 0.4 Nm |
22260006 | 4 | いいえ | ダブル | 1 x 端子台, 2.5 Nm4 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm |
22260007 | 8 | いいえ | シンプル | 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12, 0.4 Nm |
22260008 | 8 | いいえ | シンプル | 1 x 端子台, 2.5 Nm8 x M 12 (Aコード), 0.4 Nm |
閉じる
すべて表示