UNIVERSAL STRIP PTFE 16
ストリッピングツール; コンダクタ断面 0.5mm² - 16mm²;

¥44,141
在庫切れ
型番
21920131
(¥44,141/PC)
税込

一時的な在庫切れ

UNIVERSAL STRIP PTFE 16 dismantling tool -  Primary Image
UNIVERSAL STRIP PTFE 16 dismantling tool -  Primary Image UNIVERSAL STRIP PTFE 16 dismantling tool -   Other Image UNIVERSAL STRIP PTFE 16 dismantling tool -   Other Image UNIVERSAL STRIP PTFE 16 dismantling tool -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 硬度や寸法が異なるさまざまな絶縁体に対応
  • 各種ケーブル断面積に対応する変換ブレード
  • 特殊な切断モードによりケーブル端での圧迫または変形なし
  • 操作後に自動解放

アプリケーション

  • 汎用ストリップ、専用の交換可能な線剥き器付き
  • フッ素重合体 & PVC線心、アクチュエータ/センサーIF、ソーラー、POFケーブルに最適
  • 0.03~16 mm²のすべての単線およびマルチワイヤケーブルのシースおよび絶縁除去 (各ブレードの適用範囲をご確認ください)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ストリッピングツール

納入範囲

ナイフなし

重量

0.447 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

シングルコア
ケーブル

製品構成

全長

194 mm

最小導体サイズ

0.5 mm²

最大導体サイズ

16 mm²

表面保護

クロムメッキ

カラー

オレンジ

絶縁体用

ポリテトラフルオロエチレン

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

UNIVERSAL STRIP stripping toolの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 最小導体サイズ 最大導体サイズ 絶縁体用 製品タイプ
21920004 2.5 mm² 10 mm² 2.5 mm² 10 mm² ポリテトラフルオロエチレン ナイフ
21920005 2.5 mm² 10 mm² 2.5 mm² 10 mm² ポリテトラフルオロエチレン ストリッピングツール
21920006 0.03 mm² 2.08 mm² 0.03 mm² 2.08 mm² ポリテトラフルオロエチレン ナイフ
21920008 0.5 mm² 16 mm² 0.5 mm² 16 mm² ポリテトラフルオロエチレン ナイフ
21920009 0.14 mm² 6 mm² 0.14 mm² 6 mm² ポリ塩化ビニル ナイフ
21920120 1.5 mm² 6 mm² 1.5 mm² 6 mm² ポリオレフィン ストリッピングツール
21920122 1.5 mm² 6 mm² 1.5 mm² 6 mm² ポリオレフィン ナイフ
21920125 2.2 mm² 6.7 mm² 2.2 mm² 6.7 mm² ポリ塩化ビニルポリウレタン ストリッピングツール
21920126 2.2 mm² 6.7 mm² 2.2 mm² 6.7 mm² ポリ塩化ビニルポリウレタン ナイフ
21920129 0.03 mm² 2.08 mm² 0.03 mm² 2.08 mm² ポリテトラフルオロエチレン ストリッピングツール
21920130 2.5 mm² 10 mm² 2.5 mm² 10 mm² ポリテトラフルオロエチレン ストリッピングツール
21920131 0.5 mm² 16 mm² 0.5 mm² 16 mm² ポリテトラフルオロエチレン ストリッピングツール
21920135 0.5 mm² 16 mm² 0.5 mm² 16 mm² 熱可塑性エラストマーポリ塩化ビニル ナイフ
21920140 0.5 mm² 16 mm² 0.5 mm² 16 mm² 熱可塑性エラストマーポリ塩化ビニル ストリッピングツール
21920141 0.14 mm² 6 mm² 0.14 mm² 6 mm² ポリ塩化ビニル ストリッピングツール
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!