STAR STRIP SPARE HOOK BIG
フック; ケーブルの直径: 20mm - 40mm;
¥3,716
在庫切れ
型番
61735823
(¥3,716/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
特長
- 人間工学に基づいた使いやすさ(軽量構造による内部エイリアス)
- 丸形、縦、スパイラルカットに最適
- 高品質な刃先により、丈夫な絶縁材質に対しても優れた線剥き効果
- 交換可能フックによる幅広い適用範囲
- 堅牢な本体、長期耐性 - 100,000回以上の線剥き動作を試験済み
アプリケーション
- さまざまな絶縁材(PVC、PTFE、ゴム、またはPURなど)のラウンドケーブルに対応した調整式ストリッピングツール
- 交換可能なフックを介して、直径が4.5~25 mmおよび20~40 mmのケーブルにツールを使用できます
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
フック
納入範囲
フック付き(大小)ナイフ含む
重量
0.046 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
ケーブル
製品構成
全長
167 mm
全体幅
52 mm
全体高さ
30.5 mm
最小ケーブル外径
20 mm
ケーブル最大外径
40 mm
カラー
黒
絶縁体用
ポリウレタン熱可塑性エラストマーポリテトラフルオロエチレン
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
STAR STRIP stripping toolの全製品
閉じる
すべて表示