FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL
解体工具; ケーブルの直径: 2.5mm - 8.0mm;

¥32,620
在庫あり
型番
21124045
(¥32,620/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL stripping tool -  Primary Image
FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL stripping tool -  Primary Image FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL stripping tool -   Other Image FC STRIP PLUS STRIPPING TOOL stripping tool -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • すぐに接続できるストリッピング - アウターシースと銅シールド編線をワンステップで簡単に剥がします
  • ケーブルの破損を防止

アプリケーション

  • 外径2.5~8.0 mmのFast Connect導体用の2レベル分解工具
  • 他のブレードも特注可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

解体工具

納入範囲

ナイフカートリッジ付き

重量

0.075 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

高速接続ケーブル
ETHERNET

製品構成

全長

116 mm

全体幅

26 mm

全体高さ

45 mm

最小ケーブル外径

2.5 mm

ケーブル最大外径

8.0 mm

シースのストリッピング長

6.5 mm

カラー

オレンジ/黒

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FC STRIP stripping toolの全製品

型番 最小ケーブル外径 ケーブル最大外径 最小導体サイズ 最大導体サイズ 絶縁体用 製品タイプ
21124021 2.5 mm 8.0 mm ナイフカートリッジ
21124030 2.5 mm 8.0 mm 解体工具
21124040 2.5 mm 8.0 mm 解体工具
21124041 2.5 mm 8.0 mm ナイフカートリッジ
21124045 2.5 mm 8.0 mm 解体工具
21124092 2.5 mm 8.0 mm 解体工具
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!