EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE
ナイフカートリッジ; コンダクタ断面 0.02mm² - 10mm²;

¥5,184
在庫あり
型番
61735801
(¥5,184/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE blade cartridge -  Primary Image
EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE blade cartridge -  Primary Image EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE blade cartridge -   Other Image EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE blade cartridge -   Other Image EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE blade cartridge -   Other Image EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE blade cartridge -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 長期耐性 - 150,000回以上の線剥き動作を試験済み
  • 交換式ストリッピングカートリッジによる広い適用範囲
  • 微調整用レバーを使用して、心線を損傷せずに絶縁体(特に寸法の細かい絶縁体)を取り除くことができます。
  • 柔らかいハンドル、最適化されたグリップ幅、角度の付いたヘッド、軽量構造によるエルゴノミックデザイン
  • 各種圧着断面積の自動調整により取り扱いが簡単

アプリケーション

  • 標準的なケーブルおよび導体用(用途全体の90 %でツールを手動設定せずに線剥き可能)
  • 線剥きカセットを使用すると、1つのツールで各種絶縁材(PVC/PTFEなど)および径の線剥きを正確に行うことができます
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ナイフカートリッジ

納入範囲

ナイフカートリッジ付き

重量

0.013 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

ケーブル

製品構成

全長

191 mm

全体幅

123 mm

全体高さ

20 mm

最小導体サイズ

0.02 mm²

最大導体サイズ

10 mm²

カラー

絶縁体用

ポリ塩化ビニル

カートリッジ形状

ストレート

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EASY STRIP stripping and cutting toolの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 最小導体サイズ 最大導体サイズ 絶縁体用 製品タイプ
61735800 0.02 mm² 10 mm² 0.02 mm² 10 mm² ポリ塩化ビニル ストリッピングツール
61735801 0.02 mm² 10 mm² 0.02 mm² 10 mm² ポリ塩化ビニル ナイフカートリッジ
61735802 4 mm² 16 mm² 4 mm² 16 mm² ポリ塩化ビニル ナイフカートリッジ
61735803 0.1 mm² 4 mm² 0.1 mm² 4 mm² ポリテトラフルオロエチレン ナイフカートリッジ
61735805 0.1 mm² 4 mm² 0.1 mm² 4 mm² ポリテトラフルオロエチレン ストリッピングツール
61735806 0.1 mm² 4 mm² 0.1 mm² 4 mm² ポリテトラフルオロエチレン サポート・ジョー
61735807 4 mm² 16 mm² 4 mm² 16 mm² ポリ塩化ビニル ストリッピングツール
61735813 0.02 mm² 10 mm² 0.02 mm² 10 mm² ポリ塩化ビニル ストリッピングツール
61735814 0.1 mm² 4 mm² 0.1 mm² 4 mm² ポリテトラフルオロエチレン ストリッピングツール
61735815 4 mm² 16 mm² 4 mm² 16 mm² ポリ塩化ビニル ストリッピングツール
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!