EASY STRIP O-CARTRIDGE
ナイフカートリッジ; コンダクタ断面 4mm² - 16mm²;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 長期耐性 - 150,000回以上の線剥き動作を試験済み
- 交換式ストリッピングカートリッジによる広い適用範囲
- 微調整用レバーを使用して、心線を損傷せずに絶縁体(特に寸法の細かい絶縁体)を取り除くことができます。
- 柔らかいハンドル、最適化されたグリップ幅、角度の付いたヘッド、軽量構造によるエルゴノミックデザイン
- 各種圧着断面積の自動調整により取り扱いが簡単
アプリケーション
- 標準的なケーブルおよび導体用(用途全体の90 %でツールを手動設定せずに線剥き可能)
- 線剥きカセットを使用すると、1つのツールで各種絶縁材(PVC/PTFEなど)および径の線剥きを正確に行うことができます
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ナイフカートリッジ
納入範囲
ナイフカートリッジ付き
重量
0.018 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
ケーブル
製品構成
全長
191 mm
全体幅
123 mm
全体高さ
20 mm
最小導体サイズ
4 mm²
最大導体サイズ
16 mm²
カラー
赤
絶縁体用
ポリ塩化ビニル
カートリッジ形状
ラウンド
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EASY STRIP stripping and cutting toolの全製品
型番 | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | 絶縁体用 | 製品タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
61735800 | 0.02 mm² | 10 mm² | 0.02 mm² | 10 mm² | ポリ塩化ビニル | ストリッピングツール |
61735801 | 0.02 mm² | 10 mm² | 0.02 mm² | 10 mm² | ポリ塩化ビニル | ナイフカートリッジ |
61735802 | 4 mm² | 16 mm² | 4 mm² | 16 mm² | ポリ塩化ビニル | ナイフカートリッジ |
61735803 | 0.1 mm² | 4 mm² | 0.1 mm² | 4 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ナイフカートリッジ |
61735805 | 0.1 mm² | 4 mm² | 0.1 mm² | 4 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ストリッピングツール |
61735806 | 0.1 mm² | 4 mm² | 0.1 mm² | 4 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | サポート・ジョー |
61735807 | 4 mm² | 16 mm² | 4 mm² | 16 mm² | ポリ塩化ビニル | ストリッピングツール |
61735813 | 0.02 mm² | 10 mm² | 0.02 mm² | 10 mm² | ポリ塩化ビニル | ストリッピングツール |
61735814 | 0.1 mm² | 4 mm² | 0.1 mm² | 4 mm² | ポリテトラフルオロエチレン | ストリッピングツール |
61735815 | 4 mm² | 16 mm² | 4 mm² | 16 mm² | ポリ塩化ビニル | ストリッピングツール |
閉じる
すべて表示