RATCHET CUTTER KSRI 628
ラチェット鋏; ケーブル外径用: 52mm

¥106,358
在庫あり
型番
62120525
(¥106,358/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

RATCHET CUTTER KSRI 628 ratchet cutter -  Primary Image
RATCHET CUTTER KSRI 628 ratchet cutter -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
VDE certified
VDE certified

特長

  • ラチェット式による片手での操作
  • マルチコンポーネント構成による使いやすさ
  • 絶縁ハンドルにより、最大1000Vの電圧下での作業が可能

アプリケーション

  • 銅およびアルミケーブルを切断
  • 鋼線およびワイヤロープには不適当
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ラチェット鋏

重量

0.835 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

銅ケーブル
アルミニウム・ケーブル

電気特性

最大電圧

1500

製品構成

全長

280 mm

全体幅

165 mm

全体高さ

20 mm

ケーブル外径

52 mm

材質

スチール

表面保護

ペイント

カラー

黄/赤

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

はい

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KNIPEX Ratchet cutterの全製品

型番 ケーブル外径
61813760 32 mm
61813775 32 mm
62120524 32 mm
62120525 52 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!