LOCATOR PEW 12.465
ロケータ; 断面(最小/最大): 1.5mm² - 2.5mm²; 圧着工具用: PEW 12, E-PEW 12, CM 25-1

¥25,759
在庫あり
型番
61815646
(¥25,759/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

LOCATOR PEW 12.465 Locator -  Primary Image
LOCATOR PEW 12.465 Locator -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant

特長

  • 製品リファレンスはダイセットの上部および下部に刻印されています
  • インサートは簡単に交換できます
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ロケータ

納入範囲

圧着工具なし

重量

0.049 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

圧着工具用

CM 25-1

用圧着インサート

非絶縁パネルコネクタ、コネクタ幅6.3

製品構成

圧着用

非絶縁パネルコネクタ、コネクタ幅6.3

最小導体サイズ

1.5 mm²

最大導体サイズ

2.5 mm²

材質

スチール

表面保護

バーニッシュド

圧着形状

ローラープレス

製品特性

耐腐食性

はい

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Crimping inserts for PEW 12 systemの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 導体サイズ 圧着形状 圧着工具用
61813802 0.25 mm² 6 mm² 台形 CM 25-1
61813803 10 mm² 25 mm² wプレス CM 25-1
61813804 35 mm² 50 mm² wプレス PEW 12
61813808 0.5 mm² 6 mm² ローラープレス CM 25-1
61813809 1 mm² 2.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61813811 0.5 mm² 10.0 mm² マンドレルプレス PEW 12
61813812 0.5 mm² 6 mm² コニカルISOクリンプ CM 25-1
61813813 0.5 mm² 6 mm² 六角形 PEW 12
61813814 0.5 mm² 6 mm² 六角形 PEW 12
61813816 0.5 mm² 6 mm² 六角形 PEW 12
61813818 0.5 mm² 6 mm² 六角形 PEW 12
61813823 0.5 mm² 2.5 mm² マンドレルプレス PEW 12
61813824 4.0 mm² 10.0 mm² wプレス PEW 12
61813825 1.5 mm² 10.0 mm² 六角形 PEW 12
61813826 10.0 mm² 16.0 mm² マンドレルプレス PEW 12
61813827 10.0 mm² 16.0 mm² 六角形 PEW 12
61813849 10.0 mm² 16.0 mm² 六角形 PEW 12
61813852 10.0 mm² 16.0 mm² 六角形 PEW 12
61813853 10.0 mm² 16.0 mm² 六角形 PEW 12
61813861 10.0 mm² 16.0 mm² 六角形 PEW 12
61813862 16 mm² 25 mm² マンドレルプレス CM 25-1
61813890 0.5 mm² 6 mm² 95 mm² wプレス CM 25-1
61813911 0.5 mm² 10 mm² 70 mm² wプレス E-PEW 12
61813912 0.5 mm² 10 mm² 95 mm² wプレス E-PEW 12
61813913 0.5 mm² 4 mm² 台形 CM 25-1
61813914 0.14 mm² 1 mm² コニカルISOクリンプ E-PEW 12
61813916 0.5 mm² 10 mm² wプレス CM 25-1
61813991 0.5 mm² 1.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61813992 0.75 mm² 1.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61813993 35 mm² 50 mm² wプレス E-PEW 12
61814600 0.1 mm² 2.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61814601 0.1 mm² 2.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61814605 0.5 mm² 6.0 mm² コニカルISOクリンプ PEW 12
61814606 0.5 mm² 2.5 mm² ローラープレス PEW 12
61814607 1.25 mm² 6.0 mm² ローラープレス PEW 12
61815642 6 mm² 16 mm² wプレス CM 25-1
61815643 4 mm² 6 mm² ローラープレス CM 25-1
61815644 4 mm² 6 mm² ローラープレス CM 25-1
61815645 1 mm² 2.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61815646 1.5 mm² 2.5 mm² ローラープレス CM 25-1
61815647 0.5 mm² 10 mm² 95 mm² wプレス CM 25-1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!