CRIMPING PLIERS PVX 1300 W.O. BATTERY
電池式圧着工具; 断面(最小/最大): 10mm² - 400mm²; crimping profile: マンドレルプレス
一時的な在庫切れ
CE marked
特長
- 片手で操作でき、作業が簡単です。
- デジタルディスプレイは圧着工具の情報(圧着回数、バッテリー充電状態、メンテナンス間隔など)を表示します。
- 押圧力が設定値に達しない場合、電子式圧力監視システムは音響信号とLEDの点滅で反応します。
- より効率的なプレスのための2段油圧による高速フィード。
- 導体断面積10.00~400.00 mm²に適しています。
アプリケーション
- 銅/アルミコネクター、KRF/KRT型チューブケーブルラグ圧着用電池式工具。
- 適合する圧着インサートと共に使用します。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電池式圧着工具
納入範囲
電源ケーブルなし圧着インサートなし
重量
0 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
圧着用
チューブケーブルラグ
最小導体サイズ
10 mm²
最大導体サイズ
400 mm²
カラー
黒
圧着形状
マンドレルプレス
製品特性
押しつけ力
124 kN
アプリケーションプロセス数
120
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。