CRIMPING PLIERS KEB 1025
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 10mm² - 25mm²; crimping profile: 台形
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 独自のメカニズムにより、手動力が450 Nから250 Nに減少します
- 手の大きさにかかわらずフィットするハンドル
- プレス動作の完了後にのみリリースされるロック機能
- 最低80,000回の圧着で試験済み
アプリケーション
- プレス絶縁/非絶縁端末スリーブ用省力工具(10 - 25 mm²)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
クリンピングツール
重量
0.57 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
圧着用
エンドスリーブ
全長
220 mm
最小導体サイズ
10 mm²
最大導体サイズ
25 mm²
カラー
オレンジ
圧着形状
台形
製品特性
押しつけ力
450 N
アプリケーションプロセス数
80000
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ