COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050
スクリーニング・モール; ケーブルの直径: 20mm - 50mm; 銅 スズめっき

¥1,961
在庫あり
型番
61721395
(¥1,961/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050 copper braid -  Primary Image
COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050 copper braid -  Primary Image COPPER SCREEN BRAIDING CU 2050 copper braid -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

アプリケーション

  • EMC適合シールド
  • アーステープとして使用可能
  • 自動車産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

編組シールド

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

素線数

576

カバー率(最大伸長時)

85 %

全長

100 m

EMCシールド

はい

最小ケーブル外径

20 mm

ケーブル最大外径

50 mm

材質

表面保護

スズめっき

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-30 °C

最大温度

105 °C

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Copper braidの全製品

型番 梱包単位 (VPE)
61721370 100
61721380 100
61721390 100
61721395 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!