COPPER SCREEN BRAIDING CU 1020
スクリーニング・モール; ケーブルの直径: 10mm - 20mm; 銅 スズめっき

¥954
在庫切れ
型番
61721390
(¥954/PC)
税込

一時的な在庫切れ

COPPER SCREEN BRAIDING CU 1020 copper braid -  Primary Image
COPPER SCREEN BRAIDING CU 1020 copper braid -  Primary Image COPPER SCREEN BRAIDING CU 1020 copper braid -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

アプリケーション

  • EMC適合シールド
  • アーステープとして使用可能
  • 自動車産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

編組シールド

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

素線数

1056

カバー率(最大伸長時)

85 %

全長

100 m

EMCシールド

はい

最小ケーブル外径

10 mm

ケーブル最大外径

20 mm

材質

表面保護

スズめっき

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-30 °C

最大温度

105 °C

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Copper braidの全製品

型番 梱包単位 (VPE)
61721370 100
61721380 100
61721390 100
61721395 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!