AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP®
データコネクタ; Sensor/Actuator; M 12 (Aコード); ソケット; ストレート (180 °)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- 素早く簡単に現地で組立可能
- ステンレス鋼ローレットにより腐食に対する保護を保証
- 任意の長さのケーブル作成
- コンパクトな寸法により省スペース
- 実証済みのネジクランプ接続により接続が簡単
アプリケーション
- 食品製造および包装機械
- コンベヤーおよび輸送システム
- オートメーションシステム
- 屋外用途向けバージョンSKINTOP®
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
データコネクタ
納入範囲
ケーブルグランドを含む
重量
0.029 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
過電圧カテゴリ
II
製品構成
シールド付き
いいえ
コンタクト数
4
ステータス表示
いいえ
コネクタの直径
20 mm
全長
84 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
最小ケーブル外径
4.0 mm
ケーブル最大外径
6.5 mm
再利用可能
はい
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
導体接続タイプ
ネジ接続
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
ハウジング色
黒
Plug material short form
PA
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+100 °C
耐UV性
いいえ
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39