COAXIAL RG LSHF 11/60 14AWG 75 Ohm BK
同軸ケーブル; RG 11 /U; 公称特性インピーダンス: 75; LSZH; 1.63 mm; 固定設置; -40 °C まで 80 °C; 黒

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
3801538

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

アプリケーション

  • 固定使用向け
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

同軸ケーブル

重量

100 kg/km

銅指数

1.200 kg/km

電気特性

サージインピーダンス

75 Ω

許容特性インピーダンス

+/- 3Ω

最大周波数依存の減衰量

1.31 dB / 100m @ 1 MHz
39.5 dB / 100m @ 1000 MHz
3.61 dB / 100m @ 10 MHz
7.90 dB / 100m @ 50 MHz
11.20 dB / 100m @ 100 MHz
16.1 dB / 100m @ 200 MHz
23 dB / 100m @ 400 MHz
31.83 dB / 100m @ 700 MHz
36.4 dB / 100m @ 900 MHz

製品構成

同軸ケーブルタイプ

RG 11 /U

線心数/サイズ

1/14AWG

導体サイズ (mm2)

0.26 mm²

導体サイズ(AWG)

14 AWG

導体公称外径 (mm)

1.63 mm

素線数

1

アース線含む

いいえ

円型導体

いいえ

ペアシールドのタイプ

銅の編み込み

編組シールドのカバー率 ペアシールド

95 %

シールド付き

はい

ドレインワイヤー付き

いいえ

防鼠加工有

いいえ

導体外径

7.11 mm

外径

10.03 mm

ケーブル形状

ラウンド

内部導体の材質

銅メッキスチール

誘電体

ポリエチレン

誘電体 短縮形

PE

外部導体

アルミラミネートプラスチック箔
アルミニウム編組

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

LSZH

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

いいえ

巻き取り可能

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

100.3 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

設置最低温度

-30 °C

最大取付温度

70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

自己消化性

はい

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

COAXIAL RG (LAP)の全製品

型番 同軸ケーブルタイプ
3800720 RG 11 /U
3801313 RG 6 /90
3801538 RG 11 /U
3803951 RG 59 /U
3804606 RG 6 /U
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!