COAXIAL RG 6/90 18AWG 75 Ohm BK - PSB
同軸ケーブル; RG 6 /90; 公称特性インピーダンス: 75; PVC; 固定設置; -30 °C まで 80 °C; 黒
一時的な在庫切れ
アプリケーション
- 固定使用向け
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
同軸ケーブル
重量
43 kg/km
銅指数
0.500 kg/km
電気特性
サージインピーダンス
75 Ω
許容特性インピーダンス
+/- 2Ω
最大周波数依存の減衰量
1.31 dB / 100m @ 1 MHz39.5 dB / 100m @ 1000 MHz3.61 dB / 100m @ 10 MHz7.90 dB / 100m @ 50 MHz11.20 dB / 100m @ 100 MHz16.1 dB / 100m @ 200 MHz23 dB / 100m @ 400 MHz31.83 dB / 100m @ 700 MHz36.4 dB / 100m @ 900 MHz
製品構成
同軸ケーブルタイプ
RG 6 /90
線心数/サイズ
1/14AWG
導体サイズ (mm2)
0.26 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体公称外径 (mm)
1.63 mm
素線数
1
アース線含む
いいえ
円型導体
いいえ
ペアシールドのタイプ
銅の編み込み
編組シールドのカバー率 ペアシールド
95 %
シールド付き
はい
ドレインワイヤー付き
いいえ
防鼠加工有
いいえ
導体外径
4.57 mm
外径
6.85 mm
ケーブル形状
ラウンド
内部導体の材質
銅メッキスチール
誘電体
ポリエチレン空洞断熱材
誘電体 短縮形
Foam-Skin PE
外部導体
アルミラミネートプラスチック箔アルミニウム編組
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
いいえ
巻き取り可能
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
68.5 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
設置最低温度
-30 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
自己消化性
はい
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様