EPIC® SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: M23 D-SUB Einsatz; ; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.25mm² - 1mm²; 真鍮 金めっき

¥50
在庫あり
型番
44423357
(¥50/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0 contact -  Primary Image
EPIC® SIGNAL D-SUB SCM 1MM AU 0.25-1.0 contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 標準D-Subコネクタに対応。
  • 圧着コンタクトは、コンタクトとケーブル間の接触信頼性を最大限に確保し、振動に強い接続を確立します。
  • 接続範囲が広いため、0.25~1.00 mm2の導体断面積に適しています。
  • これにより、より汎用的な使用が可能になり、部品点数も減るため、物流コストも削減できる。
  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。

アプリケーション

  • データおよび信号伝送の多くの用途で、マシン・インターフェースに汎用的に使用できる。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

重量

0 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

コンタクト定格電流

7 A まで IEC

最大接触抵抗

4 mΩ

製品構成

コンタクト直径

1 mm

コンタクト長さ

16.4 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

タイプ用コンタクト

M23 D-SUB Einsatz

電線のストリッピング長

4 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

23 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

18 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.25 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

1 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

カラー

ゴールド

製品特性

コンタクトの適用範囲

信号

規格・認証

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984
IEC 60352-2

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL D-SUB contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
44423356 ソケット 0.25 mm² 1 mm² 100
44423357 ピン 0.25 mm² 1 mm² 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!