EPIC® POWER LS1 D BCMF 2MM AU 0,5-2,5
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: LS1; ; ソケット; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 2.5mm²; 真鍮 金めっき
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B025
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
接点
コンタクトの納品方法
バッグ
重量
0.001 kg
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
コンタクト定格電流
22 A まで IEC22 A まで UL17 A まで CSA
最大接触抵抗
4 mΩ
製品構成
コンタクト直径
2 mm
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
機械加工
導体接続タイプ
圧着終端処理
タイプ用コンタクト
LS1
電線のストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
20 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
カラー
ゴールド
製品特性
コンタクトの適用範囲
エネルギー
規格・認証
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B025
IEC規格準拠の製品
IEC 61984IEC 60352-2
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® POWER LS1 Contactsの全製品
型番 | コンタクトデザイン | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | コンタクトの納品方法 | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44420103 | ピン | 4 mm² | 4 mm² | バッグ | 100 | |
44420104 | ソケット | 4 mm² | 4 mm² | バッグ | 10 | |
44420105 | ソケット | 4 mm² | 4 mm² | バッグ | 100 | |
44429001 | ソケット | 1 mm² | 2.5 mm² | プーリー | 1 | |
44429370 | ソケット | 0.5 mm² | 2.5 mm² | バッグ | 100 | |
44429371 | ソケット | 0.5 mm² | 2.5 mm² | バッグ | 10 | |
74033000 | ピン | 0.14 mm² | 1 mm² | バッグ | 100 | |
74033001 | ピン | 0.14 mm² | 1 mm² | バッグ | 10 | |
74033100 | ピン | 0.5 mm² | 2.5 mm² | バッグ | 100 | |
74033101 | ピン | 0.5 mm² | 2.5 mm² | バッグ | 10 | |
74034000 | ピン | 0.14 mm² | 1 mm² | バッグ | 100 | |
74034001 | ピン | 0.14 mm² | 1 mm² | バッグ | 10 | |
74034100 | ピン | 0.5 mm² | 2.5 mm² | バッグ | 100 | |
74034101 | ピン | 0.5 mm² | 2.5 mm² | バッグ | 10 |
閉じる
すべて表示