EPIC® POWER LS1 A SCM 2MM AU 0,5-2,5 (100
ハウジングサイズに関するお問い合わせ: LS1; ; ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 2.5mm²; 真鍮 金めっき

¥294
在庫切れ
型番
74033100
(¥294/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® POWER LS1 A SCM 2MM AU 0,5-2,5 (100 contact -  Primary Image
EPIC® POWER LS1 A SCM 2MM AU 0,5-2,5 (100 contact -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B025
VDE Reg.-Nr. B025

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 耐腐食性金コーティングにより、接触抵抗が低く、製品寿命が長い。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

接点

コンタクトの納品方法

バッグ

重量

0.001 kg

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

圧着

電気特性

コンタクト定格電流

22 A まで IEC
22 A まで UL
22 A まで CSA

最大接触抵抗

4 mΩ

製品構成

コンタクト直径

2 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトの製造方法

機械加工

導体接続タイプ

圧着終端処理

タイプ用コンタクト

LS1

電線のストリッピング長

8 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

20 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

カラー

ゴールド

製品特性

コンタクトの適用範囲

エネルギー

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B025

IEC規格準拠の製品

IEC 61984
IEC 60352-2

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWER LS1 Contactsの全製品

型番 コンタクトデザイン 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) コンタクトの納品方法 梱包単位 (VPE)
44420103 ピン 4 mm² 4 mm² バッグ 100
44420104 ソケット 4 mm² 4 mm² バッグ 10
44420105 ソケット 4 mm² 4 mm² バッグ 100
44429001 ソケット 1 mm² 2.5 mm² プーリー 1
44429370 ソケット 0.5 mm² 2.5 mm² バッグ 100
44429371 ソケット 0.5 mm² 2.5 mm² バッグ 10
74033000 ピン 0.14 mm² 1 mm² バッグ 100
74033001 ピン 0.14 mm² 1 mm² バッグ 10
74033100 ピン 0.5 mm² 2.5 mm² バッグ 100
74033101 ピン 0.5 mm² 2.5 mm² バッグ 10
74034000 ピン 0.14 mm² 1 mm² バッグ 100
74034001 ピン 0.14 mm² 1 mm² バッグ 10
74034100 ピン 0.5 mm² 2.5 mm² バッグ 100
74034101 ピン 0.5 mm² 2.5 mm² バッグ 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!