ÖLFLEX® TRAY II CY 4G2,5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; シールド; UL認定; 柔軟
特長
- 米国用に開発されたケーブル。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できます。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になりました。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証します。
- ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できます。
- 特に耐油性と難燃性に優れています。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適しています。
- 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適しています。
- 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されています。
- 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
- 米国での地下への直接設置に適しています。
- -25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
223 kg/km
銅指数
125.700 kg/km
銅指数 (lb)
845.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL TC600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC600 V AC rms によると UL MTW1000 V AC rms によると UL WTTC1000 V AC rms によると UL AWM1000 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
2 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
Max. conductor resistance at 20 °C
8.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体サイズ(AWG)
14 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
導体外径
3.05 mm
最小外径
10.06 mm
外径
10.7 mm
最大外径
11.34 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
絶縁スキン
ナイロン
シース材質
熱可塑性
シース色
黒
線心識別
番号
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置ねじれ
捻れ負荷用
はい
NEC 5章に準拠した使用
Class I Division 2
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
68.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
68.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC-40 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
温度、移動配線時
-25 °C への 70 °C 最大。導体温度 によると IEC-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL MTW-25 °C への 90 °C 最大。導体温度 によると UL/CSA TC-25 °C への 105 °C 最大。導体温度 によると UL AWM
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
UL OILRES IULオイルレスIICSA C22.2 No.210-15
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL THWN によると UL 83 (e-file number: E172162)UL THHN によると UL 83 (e-file number: E172162)UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL Submersible Pump Cable によると UL 83 (e-file number: E172162)UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)UL PLTC-ER によると UL 13 (e-file number: E216027)UL ITC-ER によると UL 2250 (e-file number: E196134)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® TRAY II CYの全製品
| 型番 | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 重量 | 外径 | 銅指数 (lb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202040 | 2 AWG | 33.7 mm² | 4 | はい | 2909 kg/km | 33.2 mm | 9495.000 lb/10,000 ft | ||
| 2204040 | 4 AWG | 21 mm² | 4 | はい | 1450 kg/km | 28.6 mm | 5782.000 lb/10,000 ft | ||
| 2206040 | 6 AWG | 16 mm² | 4 | はい | 1208 kg/km | 23.3 mm | 4700.000 lb/10,000 ft | ||
| 2208040 | 8 AWG | 10 mm² | 4 | はい | 857 kg/km | 18.7 mm | 2945.000 lb/10,000 ft | ||
| 2210040 | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 552 kg/km | 15.5 mm | 1830.000 lb/10,000 ft | ||
| 2212040 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 315 kg/km | 12.5 mm | 1252.000 lb/10,000 ft | ||
| 2212070 | 12 AWG | 4 mm² | 7 | はい | 499 kg/km | 15.5 mm | 2090.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214030 | 14 AWG | 2.5 mm² | 3 | はい | 180 kg/km | 9.8 mm | 612.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214040 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 223 kg/km | 10.7 mm | 845.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214050 | 14 AWG | 2.5 mm² | 5 | はい | 268 kg/km | 11.6 mm | 1010.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214070 | 14 AWG | 2.5 mm² | 7 | はい | 327 kg/km | 12.5 mm | 1351.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214120 | 14 AWG | 2.5 mm² | 12 | はい | 595 kg/km | 16.9 mm | 2241.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214180 | 14 AWG | 2.5 mm² | 18 | はい | 784 kg/km | 19.5 mm | 3275.000 lb/10,000 ft | ||
| 2214250 | 14 AWG | 2.5 mm² | 25 | はい | 1048 kg/km | 23.3 mm | 4601.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216030 | 16 AWG | 1.5 mm² | 3 | はい | 144 kg/km | 8.9 mm | 402.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216040 | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 173 kg/km | 9.6 mm | 510.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216050 | 16 AWG | 1.5 mm² | 5 | はい | 189 kg/km | 10.3 mm | 630.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216070 | 16 AWG | 1.5 mm² | 7 | はい | 246 kg/km | 11.3 mm | 880.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216120 | 16 AWG | 1.5 mm² | 12 | はい | 426 kg/km | 15.1 mm | 1440.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216180 | 16 AWG | 1.5 mm² | 18 | はい | 515 kg/km | 17.3 mm | 2100.000 lb/10,000 ft | ||
| 2216250 | 16 AWG | 1.5 mm² | 25 | はい | 641 kg/km | 19.6 mm | 2791.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218030 | 18 AWG | 1 mm² | 3 | はい | 119 kg/km | 8.2 mm | 290.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218040 | 18 AWG | 1 mm² | 4 | はい | 137 kg/km | 8.8 mm | 371.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218050 | 18 AWG | 1 mm² | 5 | はい | 149 kg/km | 9.4 mm | 450.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218070 | 18 AWG | 1 mm² | 7 | はい | 193 kg/km | 10.1 mm | 583.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218120 | 18 AWG | 1 mm² | 12 | はい | 330 kg/km | 12.9 mm | 1010.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218180 | 18 AWG | 1 mm² | 18 | はい | 438 kg/km | 15.7 mm | 1450.000 lb/10,000 ft | ||
| 2218250 | 18 AWG | 1 mm² | 25 | はい | 574 kg/km | 17.7 mm | 2379.000 lb/10,000 ft |