ÖLFLEX® TRAY II CY 25G2,5
電源および制御ケーブル; 25G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; コアの識別: 番号; シールド; UL認定; 柔軟

¥14,164
在庫切れ
型番
2214250
(¥14,164/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® TRAY II CY 25G2.5 14/25C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® TRAY II CY 25G2.5 14/25C power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® TRAY II CY 25G2.5 14/25C power and control cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
UL recognized
UL recognized

特長

  • 米国用に開発されたケーブル。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • ケーブル保護システムをなくすことで、設置が容易になり、コストも削減できる。
  • 特に耐油性と難燃性に優れている。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。

アプリケーション

  • 米国では、産業機械や工作機械の配線に適しており、保護ケーブルコンジットのないケーブルトレイへの開口設置に適している。
  • 米国および欧州の風力タービンのねじり用途に適している。
  • 工場間の制御回路や機械内部の制御回路の配線に使用され、ヨーロッパで汎用されている。
  • 乾燥した環境、湿った環境、油性の環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、アメリカおよびヨーロッパでの屋外使用に適しています。
  • 米国での地下への直接設置に適している。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

1048 kg/km

銅指数

685.100 kg/km

銅指数 (lb)

4601.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL TC
600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC
600 V AC rms によると UL MTW
1000 V AC rms によると UL WTTC
1000 V AC rms によると UL AWM
1000 V AC rms によると CSA AWM

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

IEC 60364-5-52

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

25G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体サイズ(AWG)

14 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

25

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

導体外径

3.05 mm

最小外径

22.16 mm

外径

23.3 mm

最大外径

24.44 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

絶縁スキン

ナイロン

シース材質

熱可塑性

シース色

線心識別

番号

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

NEC 5章に準拠した使用

Class I Division 2

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

146.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

146.6 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -40 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C によると IEC
-25 °C への 90 °C によると UL MTW
-40 °C への 105 °C によると CSA AWM
-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC
-40 °C への 105 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-25 °C への 70 °C によると IEC
-25 °C への 105 °C によると CSA AWM
-25 °C への 90 °C によると UL MTW
-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC
-25 °C への 105 °C によると UL AWM

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

ULオイルレスI
ULオイルレスII
CSA C22.2 No.210-15

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20886 によると UL 758 (e-file number: E100338)

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL DIR BUR によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL MTW によると UL 1063 (e-file number: E155920)
UL 75°C WET によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL DP-1 によると UL 1690 (e-file number: E233406)
UL THHN によると UL 83 (e-file number: E172162)
UL PLTC-ER によると UL 13 (e-file number: E216027)
UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)
UL THWN によると UL 83 (e-file number: E172162)
UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL SUN RES によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL ITC-ER によると UL 2250 (e-file number: E196134)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

はい

認証:CSA

AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® TRAY II CYの全製品

型番 導体サイズ(AWG) 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 銅指数 重量 外径 銅指数 (lb)
2202040 2 AWG 33.7 mm² 4 はい 1899.500 kg/km 2909 kg/km 33.2 mm 9495.000 lb/10,000 ft
2204040 4 AWG 21 mm² 4 はい 1296.800 kg/km 1450 kg/km 28.6 mm 5782.000 lb/10,000 ft
2206040 6 AWG 16 mm² 4 はい 699.000 kg/km 1208 kg/km 23.3 mm 4700.000 lb/10,000 ft
2208040 8 AWG 10 mm² 4 はい 438.600 kg/km 857 kg/km 18.7 mm 2945.000 lb/10,000 ft
2210040 10 AWG 6 mm² 4 はい 271.700 kg/km 552 kg/km 15.5 mm 1830.000 lb/10,000 ft
2212040 12 AWG 4 mm² 4 はい 186.400 kg/km 315 kg/km 12.5 mm 1252.000 lb/10,000 ft
2212070 12 AWG 4 mm² 7 はい 310.200 kg/km 499 kg/km 15.5 mm 2090.000 lb/10,000 ft
2214030 14 AWG 2.5 mm² 3 はい 91.200 kg/km 180 kg/km 9.8 mm 612.000 lb/10,000 ft
2214040 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 125.700 kg/km 223 kg/km 10.7 mm 845.000 lb/10,000 ft
2214050 14 AWG 2.5 mm² 5 はい 150.100 kg/km 268 kg/km 11.6 mm 1010.000 lb/10,000 ft
2214070 14 AWG 2.5 mm² 7 はい 201.200 kg/km 327 kg/km 12.5 mm 1351.000 lb/10,000 ft
2214120 14 AWG 2.5 mm² 12 はい 333.600 kg/km 595 kg/km 16.9 mm 2241.000 lb/10,000 ft
2214180 14 AWG 2.5 mm² 18 はい 487.600 kg/km 784 kg/km 19.5 mm 3275.000 lb/10,000 ft
2214250 14 AWG 2.5 mm² 25 はい 685.100 kg/km 1048 kg/km 23.3 mm 4601.000 lb/10,000 ft
2216030 16 AWG 1.5 mm² 3 はい 59.800 kg/km 144 kg/km 8.9 mm 402.000 lb/10,000 ft
2216040 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 74.500 kg/km 173 kg/km 9.6 mm 510.000 lb/10,000 ft
2216050 16 AWG 1.5 mm² 5 はい 93.500 kg/km 189 kg/km 10.3 mm 630.000 lb/10,000 ft
2216070 16 AWG 1.5 mm² 7 はい 130.500 kg/km 246 kg/km 11.3 mm 880.000 lb/10,000 ft
2216120 16 AWG 1.5 mm² 12 はい 213.800 kg/km 426 kg/km 15.1 mm 1440.000 lb/10,000 ft
2216180 16 AWG 1.5 mm² 18 はい 312.400 kg/km 515 kg/km 17.3 mm 2100.000 lb/10,000 ft
2216250 16 AWG 1.5 mm² 25 はい 415.600 kg/km 641 kg/km 19.6 mm 2791.000 lb/10,000 ft
2218030 18 AWG 1 mm² 3 はい 35.100 kg/km 119 kg/km 8.2 mm 290.000 lb/10,000 ft
2218040 18 AWG 1 mm² 4 はい 55.200 kg/km 137 kg/km 8.8 mm 371.000 lb/10,000 ft
2218050 18 AWG 1 mm² 5 はい 65.800 kg/km 149 kg/km 9.4 mm 450.000 lb/10,000 ft
2218070 18 AWG 1 mm² 7 はい 86.900 kg/km 193 kg/km 10.1 mm 583.000 lb/10,000 ft
2218120 18 AWG 1 mm² 12 はい 149.300 kg/km 330 kg/km 12.9 mm 1010.000 lb/10,000 ft
2218180 18 AWG 1 mm² 18 はい 214.200 kg/km 438 kg/km 15.7 mm 1450.000 lb/10,000 ft
2218250 18 AWG 1 mm² 25 はい 354.200 kg/km 574 kg/km 17.7 mm 2379.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!