ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G2,5
電源および制御ケーブル; 4G2.5; U0/U: 450/750 V; PVC; コアの識別: 色; 柔軟

¥1,459
在庫切れ
型番
00104043
(¥1,459/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G2,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G2,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G2,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • 黄色い外側のシースは、警告を目的とし、素早く視覚的に認識できるようにするため。
  • 短いコア撚り線は小さな曲げ半径を可能にする。 
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 警告を目的とし、メインスイッチのスイッチを切った後も通電している除外回路用。
  • 設置により高い公称電圧を必要とする回路用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • また、フレキシブルな電源ケーブルや延長ケーブルとしても適している。 
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

205 kg/km

銅指数

96.000 kg/km

銅指数 (lb)

645.090 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

定格電圧(固定使用時)

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

7.98 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G2.5

導体サイズ (mm2)

2.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

10.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-1
VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ねじれ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

42.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

160.5 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOWの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0010400 3 はい 1.5 mm² 8.1 mm 43.000 kg/km 110 kg/km
0010401 3 はい 2.5 mm² 9.6 mm 72.000 kg/km 152 kg/km
00104023 4 はい 1.5 mm² 8.9 mm 58.000 kg/km 117 kg/km
00104033 5 はい 1.5 mm² 10 mm 72.000 kg/km 144 kg/km
00104043 4 はい 2.5 mm² 10.7 mm 96.000 kg/km 205 kg/km
00104053 5 はい 2.5 mm² 11.8 mm 120.000 kg/km 225 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!