ÖLFLEX® 195 CY 7G0,75
電源および制御ケーブル; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
1146100
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 195 CY 7G0,75 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 195 CY 7G0,75 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 195 CY 7G0,75 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現した。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 材料を節約できるため、費用対効果の最適化につながります。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
  • DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • メートル法SKINTOP®/SKINDICHT®ケーブルグランド用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
  • 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

131 kg/km

銅指数

72.550 kg/km

銅指数 (lb)

487.513 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL/CSA

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

7G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体サイズ(AWG)

19 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

7

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

グレー

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

54.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

180.0 mm

固定配線時の温度範囲

への 90 °C によると CSA AWM
-40 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
への 90 °C によると UL AWM
への 90 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL Cable Flame Test

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5
UL 758に準拠したUL 80℃定格
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 195 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1146100 7 はい 0.75 mm² 72.550 kg/km 131 kg/km
1146101 2 いいえ 1 mm² 34.060 kg/km 64 kg/km
1146102 3 はい 1 mm² 44.970 kg/km 79 kg/km
1146103 4 はい 1 mm² 56.810 kg/km 96 kg/km
1146104 5 はい 1 mm² 68.810 kg/km 113 kg/km
1146105 7 はい 1 mm² 90.590 kg/km 147 kg/km
1146106 12 はい 1 mm² 155.600 kg/km 249 kg/km
1146107 18 はい 1 mm² 215.330 kg/km 343 kg/km
1146108 25 はい 1 mm² 293.260 kg/km 462 kg/km
1146113 2 いいえ 1.5 mm² 46.510 kg/km 80 kg/km
1146114 3 はい 1.5 mm² 62.580 kg/km 100 kg/km
1146115 4 はい 1.5 mm² 79.370 kg/km 124 kg/km
1146116 5 はい 1.5 mm² 96.510 kg/km 147 kg/km
1146117 7 はい 1.5 mm² 127.970 kg/km 191 kg/km
1146118 9 はい 1.5 mm² 169.700 kg/km 259 kg/km
1146119 12 はい 1.5 mm² 214.140 kg/km 318 kg/km
1146120 14 はい 1.5 mm² 245.570 kg/km 361 kg/km
1146121 18 はい 1.5 mm² 309.600 kg/km 462 kg/km
1146122 25 はい 1.5 mm² 420.890 kg/km 618 kg/km
1146127 3 はい 2.5 mm² 95.060 kg/km 136 kg/km
1146128 4 はい 2.5 mm² 128.050 kg/km 177 kg/km
1146129 5 はい 2.5 mm² 155.990 kg/km 211 kg/km
1146130 7 はい 2.5 mm² 208.620 kg/km 275 kg/km
1146131 12 はい 2.5 mm² 338.240 kg/km 465 kg/km
1146132 18 はい 2.5 mm² 492.690 kg/km 653 kg/km
1146137 4 はい 4 mm² 192.560 kg/km 249 kg/km
1146138 5 はい 4 mm² 235.050 kg/km 296 kg/km
1146139 7 はい 4 mm² 312.210 kg/km 380 kg/km
1146144 4 はい 6 mm² 271.430 kg/km 333 kg/km
1146145 5 はい 6 mm² 333.140 kg/km 436 kg/km
1146146 7 はい 6 mm² 454.220 kg/km 561 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!