ÖLFLEX® 195 CY 5G1
電源および制御ケーブル; 5G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- インナーシースをなくすことで、軽量化と外径の小型化を実現した。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 材料を節約できるため、費用対効果の最適化につながります。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 120 mm²までの導体断面積に対応しています。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- メートル法SKINTOP®/SKINDICHT®ケーブルグランド用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できる。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
- 直射日光を避け、温度範囲内であれば屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
113 kg/km
銅指数
68.810 kg/km
銅指数 (lb)
462.382 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL/CSA
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体サイズ(AWG)
18 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
51.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
172.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 90 °C によると CSA AWM-40 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C への 90 °C によると UL AWM への 90 °C によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL Cable Flame Test
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 195 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1146100 | 7 | はい | 0.75 mm² | 72.550 kg/km | 131 kg/km | |
1146101 | 2 | いいえ | 1 mm² | 34.060 kg/km | 64 kg/km | |
1146102 | 3 | はい | 1 mm² | 44.970 kg/km | 79 kg/km | |
1146103 | 4 | はい | 1 mm² | 56.810 kg/km | 96 kg/km | |
1146104 | 5 | はい | 1 mm² | 68.810 kg/km | 113 kg/km | |
1146105 | 7 | はい | 1 mm² | 90.590 kg/km | 147 kg/km | |
1146106 | 12 | はい | 1 mm² | 155.600 kg/km | 249 kg/km | |
1146107 | 18 | はい | 1 mm² | 215.330 kg/km | 343 kg/km | |
1146108 | 25 | はい | 1 mm² | 293.260 kg/km | 462 kg/km | |
1146113 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 46.510 kg/km | 80 kg/km | |
1146114 | 3 | はい | 1.5 mm² | 62.580 kg/km | 100 kg/km | |
1146115 | 4 | はい | 1.5 mm² | 79.370 kg/km | 124 kg/km | |
1146116 | 5 | はい | 1.5 mm² | 96.510 kg/km | 147 kg/km | |
1146117 | 7 | はい | 1.5 mm² | 127.970 kg/km | 191 kg/km | |
1146118 | 9 | はい | 1.5 mm² | 169.700 kg/km | 259 kg/km | |
1146119 | 12 | はい | 1.5 mm² | 214.140 kg/km | 318 kg/km | |
1146120 | 14 | はい | 1.5 mm² | 245.570 kg/km | 361 kg/km | |
1146121 | 18 | はい | 1.5 mm² | 309.600 kg/km | 462 kg/km | |
1146122 | 25 | はい | 1.5 mm² | 420.890 kg/km | 618 kg/km | |
1146127 | 3 | はい | 2.5 mm² | 95.060 kg/km | 136 kg/km | |
1146128 | 4 | はい | 2.5 mm² | 128.050 kg/km | 177 kg/km | |
1146129 | 5 | はい | 2.5 mm² | 155.990 kg/km | 211 kg/km | |
1146130 | 7 | はい | 2.5 mm² | 208.620 kg/km | 275 kg/km | |
1146131 | 12 | はい | 2.5 mm² | 338.240 kg/km | 465 kg/km | |
1146132 | 18 | はい | 2.5 mm² | 492.690 kg/km | 653 kg/km | |
1146137 | 4 | はい | 4 mm² | 192.560 kg/km | 249 kg/km | |
1146138 | 5 | はい | 4 mm² | 235.050 kg/km | 296 kg/km | |
1146139 | 7 | はい | 4 mm² | 312.210 kg/km | 380 kg/km | |
1146144 | 4 | はい | 6 mm² | 271.430 kg/km | 333 kg/km | |
1146145 | 5 | はい | 6 mm² | 333.140 kg/km | 436 kg/km | |
1146146 | 7 | はい | 6 mm² | 454.220 kg/km | 561 kg/km |