ÖLFLEX® 150 CY 12G1,5
電源および制御ケーブル; 12G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; シールド; ULレコグナイズド; H05VVC4V5-K; 柔軟性
特長
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証します。
- 欧州整合設計H05VVC4V5-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が実証されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できます。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能です。
- DIN EN 50363-4-1(TM5)に準拠した高い耐油性。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- 押し出し成形のインナーシースにより、さらに頑丈になりました。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油性の環境で使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
480 kg/km
銅指数
254.000 kg/km
銅指数 (lb)
1706.600 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL/CSA
試験電圧/心-心
3 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H05VVC4V5-K
ケーブル寸法
12G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
17.9 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
グレー
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
グレー
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
107.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
358.0 mm
固定配線時の温度範囲
への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM-40 °C への 70 °C 最大。導体温度
温度、移動配線時
への 90 °C 最大。導体温度 によると UL AWM-5 °C への 70 °C 最大。導体温度 への 90 °C 最大。導体温度 によると CSA AWM
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5UL 758に準拠したUL 80℃定格CSA C22.2 No.210-15
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
21098 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-2-51
CPR燃焼性分類
Dca
CPR 低煙密度
s3
CPRドリップの動作
d0
CPR酸性
a3
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
認証:ECOLAB
はい
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 150 CYの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015602 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 8.5 mm | 109 kg/km | |
| 0015603 | 3 | はい | 0.75 mm² | 8.9 mm | 125 kg/km | |
| 0015604 | 4 | はい | 0.75 mm² | 9.6 mm | 157 kg/km | |
| 0015605 | 5 | はい | 0.75 mm² | 10.3 mm | 180 kg/km | |
| 0015607 | 7 | はい | 0.75 mm² | 12.3 mm | 226 kg/km | |
| 0015612 | 12 | はい | 0.75 mm² | 14.8 mm | 325 kg/km | |
| 0015702 | 2 | いいえ | 1 mm² | 8.8 mm | 121 kg/km | |
| 0015703 | 3 | はい | 1 mm² | 9.4 mm | 145 kg/km | |
| 0015704 | 4 | はい | 1 mm² | 10 mm | 180 kg/km | |
| 0015705 | 5 | はい | 1 mm² | 11 mm | 203 kg/km | |
| 0015707 | 7 | はい | 1 mm² | 13 mm | 273 kg/km | |
| 0015712 | 12 | はい | 1 mm² | 15.6 mm | 425 kg/km | |
| 0015802 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 10 mm | 151 kg/km | |
| 0015803 | 3 | はい | 1.5 mm² | 10.5 mm | 159 kg/km | |
| 0015804 | 4 | はい | 1.5 mm² | 11.4 mm | 211 kg/km | |
| 0015805 | 5 | はい | 1.5 mm² | 12.7 mm | 241 kg/km | |
| 0015807 | 7 | はい | 1.5 mm² | 15.1 mm | 306 kg/km | |
| 0015812 | 12 | はい | 1.5 mm² | 17.9 mm | 480 kg/km | |
| 0015903 | 3 | はい | 2.5 mm² | 11.9 mm | 245 kg/km | |
| 0015904 | 4 | はい | 2.5 mm² | 13.2 mm | 295 kg/km | |
| 0015905 | 5 | はい | 2.5 mm² | 14.7 mm | 365 kg/km | |
| 0015907 | 7 | はい | 2.5 mm² | 17.5 mm | 510 kg/km |