ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR 1X35 BK
ソーラーケーブル; 1X35; 黒; U0/U: 1 /1 kV; 架橋ポリエチレン; 固定設置; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ

特長
- 5年間の延長保証。
- ハロゲンフリーのコア絶縁とシースコンパウンドにより、特別な火災安全要件を満たす。
- 導体断面積4mm²、6mm²、10mm²の製品について、EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い火災特性を分類。
- 横方向防水ケーブルにより、汚染されていない浅い水中での永久的な水没が可能:IEC 60364-5-51 および IEC 62440 に準拠した AD8。
- 機械的強度が向上しているため、UL 854に準拠した「耐衝撃性試験」および「耐破砕性試験」を実施し、砂層を敷設したケーブル・トレンチ内の地下敷設に適しています。
- 架橋絶縁とシース材料は、高温または高電流負荷での耐久性を促進し、高い絶縁耐力と高い短絡温度を確保します。
- IEC認証は、IEC規格が適用される国での製品の国際的な使用を可能にします。
- H1Z2Z2-K準拠のEN 50618に基づく期待耐用年数は25年。
- 直流導体を外部から識別できるよう、3色の外装シースカラーをご用意。
アプリケーション
- EN 50618に準拠したアース付きおよびアースなし太陽光発電システムにおけるソーラーモジュールとインバータの保護なし接続用。
- 太陽電池モジュールの相互接続用。
- 1.8 kVまでの直流アプリケーション用。
- EPICのソーラーコネクター用® SOLARシリーズ。
- 固定して設置し、必要に応じて自由に曲げて吊り下げる。
- IEC 60364-5-52 に従った保護ケーブル導管での地下設置。
- VDE 0891-6およびDIN EN 50174-3に準拠した砂層を敷設したケーブル溝での地下設置。
- 密閉設置ダクト、石膏下、装置内に設置可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ソーラーケーブル
重量
430 kg/km
銅指数
336.000 kg/km
電気特性
定格電圧
U0/U: 1 /1 kV AC rms によると IECU0/U: 1,5/1,5 kV DC によると IEC
試験電圧
6.5 kV
に準拠した許容電流値
IEC 60364-5-52
短絡温度(5sec)
250 °C
Max. conductor resistance at 20 °C
0.565 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H1Z2Z2-K
ケーブル寸法
1X35
導体サイズ (mm2)
35 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
いいえ
線心数
1
アーマード付
いいえ
インナーシース付
いいえ
導体外径
10 mm
最小外径
11.4 mm
外径
11.8 mm
最大外径
12.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
絶縁体カラー
白
シース材質
架橋ポリエチレン
シース材質、短縮形
XLPE
シース色
黒
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟屋外サスペンション
埋設に好適
ケーブルトレンチ内ケーブル保護管内
に準拠した耐衝撃性試験
UL 854
に準拠した耐圧強度試験
UL 854
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
48.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
61.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 120 °C によると IEC
温度、移動配線時
-25 °C への 120 °C によると IEC
設置最低温度
-25 °C
最小保管温度
-40 °C
最大保管温度
45 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50618
耐候性
はい
に準拠した耐候性
EN 50618
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
EN 50525-1 附属書 BIEC 60754-1EN 50267-2-1IEC 60754-2EN 50267-2-2
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用期間
10 m
ÖVE R11-1に準拠した設置用
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:◁HAR▷
いいえ
EN製品規格
EN 50618
IEC規格準拠の製品
IEC 62930
認証:TÜV
はい
CPR燃焼性分類
Dca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SOLAR H1 BURの全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | シース色 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
38115805 | 2.5 mm² | 黒 | 24.000 kg/km | 50 kg/km | |
38115806 | 4 mm² | 黒 | 38.400 kg/km | 66 kg/km | |
38115807 | 6 mm² | 黒 | 57.600 kg/km | 89 kg/km | |
38115808 | 10 mm² | 黒 | 96.000 kg/km | 134 kg/km | |
38115809 | 16 mm² | 黒 | 153.600 kg/km | 208 kg/km | |
38115810 | 25 mm² | 黒 | 240.000 kg/km | 315 kg/km | |
38115811 | 35 mm² | 黒 | 336.000 kg/km | 430 kg/km | |
38115812 | 2.5 mm² | 赤 | 24.000 kg/km | 50 kg/km | |
38115813 | 4 mm² | 赤 | 38.400 kg/km | 66 kg/km | |
38115814 | 6 mm² | 赤 | 57.600 kg/km | 89 kg/km | |
38115815 | 10 mm² | 赤 | 96.000 kg/km | 134 kg/km | |
38115816 | 16 mm² | 赤 | 153.600 kg/km | 208 kg/km | |
38115817 | 25 mm² | 赤 | 240.000 kg/km | 315 kg/km | |
38115818 | 35 mm² | 赤 | 336.000 kg/km | 430 kg/km | |
38115819 | 2.5 mm² | 青 | 24.000 kg/km | 50 kg/km | |
38115820 | 4 mm² | 青 | 38.400 kg/km | 66 kg/km | |
38115821 | 6 mm² | 青 | 57.600 kg/km | 89 kg/km | |
38115822 | 10 mm² | 青 | 96.000 kg/km | 134 kg/km | |
38115823 | 16 mm² | 青 | 153.600 kg/km | 208 kg/km | |
38115824 | 25 mm² | 青 | 240.000 kg/km | 315 kg/km | |
38115825 | 35 mm² | 青 | 336.000 kg/km | 430 kg/km |