KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 4x1,5 IEC
補償ケーブル; RCB, SCB; IEC; PVC-PVC-S-PVC - ラウンド; 4X1.5
一時的な在庫切れ
特長
- 品名からケーブルタイプを明確に識別。熱電対ケーブル:熱電対の略号("K"、"N"、...)。熱電ケーブル:X("JX"、"LX"、...)で補足された熱電対の略称。補償ケーブル:熱電対の略号に C を付け、場合によっては異なる補償材("KCA"、"RCB/SCB "など)の略号を付けます。
- マルチペアサーモエレクトリックケーブルとコンペンセーティングケーブルは、複数の熱電対を1本のケーブルに結束しています。複数の測定ポイントを1本のケーブルで接続できるため、コストとスペースを節約でき、設置も簡単です。
- 熱電対ケーブルは、熱電対エレメント内の熱電対として直接使用することも、接続点と基準ジャンクション間の信頼性の高い接続として使用することもできます。
- 熱電ケーブルと動力ケーブルは、接続ポイントとコールドジャンクション間の信頼性の高い接続を提供します。
- 熱電対と熱電ケーブルは熱電対と同じ合金でできています。これらはIEC 60584の精度クラス1または2に対応しており、クラス1の方がより高い精度が得られます。
- 熱電対ケーブルは熱電対の最高温度まで使用できるように設計されており、サーモエレクトリックケーブルは標準化されたアプリケーション範囲で校正されています。
- 補償ケーブルは、熱電対素子と同様の熱電特性を持ちながら、より安価な材料を使用しています。標準化されたアプリケーションレンジで校正され、IEC 60584に準拠した精度クラス2に相当します。
- 幅広い用途に対応する多数の寸法と合金を用意。
- 最高温度+1200 °Cの用途や、医療用途のように放射線被曝が増加する用途向けのバリエーションがあります。
アプリケーション
- 温度測定技術における熱電対素子の熱電電圧を伝達するためのものです。
- 非接触温度測定が不可能または実用的でない場所での温度測定用。
- SILVYN® HIPROJACKETおよびSILVYN® SSUE保護コンジット用。
- FLEXIMARK®ステンレススチールFCCマーキングシステム用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
補償ケーブル
重量
240 kg/km
製品構成
熱電対・補償導線タイプ
SCB
ケーブル寸法
4X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体撚線
48 x 0.20 mm
アース線含む
いいえ
線心数
4
ペア数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
アーマード付
はい
アーマードタイプ
亜鉛めっき鋼線ブレード
外径
11.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
熱電対、補償導線構成
PVC-PVC-S-PVC - ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
ポリ塩化ビニル
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
オレンジ
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
IEC 60584-3
熱電対、補償導線のカラーコード
IEC
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
171.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
171.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
に準拠した耐UV性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Extension- and compensating cables, multi-pairedの全製品
型番 | 熱電対・補償導線タイプ | 熱電対、補償導線のカラーコード | 熱電対、補償導線構成 | ケーブル寸法 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0155001 | LX | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 130 kg/km |
0155002 | LX | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 200 kg/km |
0155003 | LX | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 238 kg/km |
0155005 | LX | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 12X1.5 | 335 kg/km |
0155007 | LX | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 16X1.5 | 447 kg/km |
0155010 | LX | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 24X1.5 | 680 kg/km |
0155501 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 240 kg/km |
0155502 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 355 kg/km |
0155503 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 410 kg/km |
0155505 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 12X1.5 | 550 kg/km |
0155507 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 16X1.5 | 730 kg/km |
0155510 | LX | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 24X1.5 | 847 kg/km |
0156001 | KCA | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 130 kg/km |
0156002 | KCA | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 200 kg/km |
0156003 | KCA | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 238 kg/km |
0156007 | KCA | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 16X1.5 | 447 kg/km |
0156010 | KCA | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 24X1.5 | 555 kg/km |
0156501 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 240 kg/km |
0156502 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 355 kg/km |
0156503 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 410 kg/km |
0156505 | KCA | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 12X1.5 | 550 kg/km |
0157001 | SCB | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 130 kg/km |
0157002 | SCB | DIN | PVC-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 200 kg/km |
0157501 | SCB | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 240 kg/km |
0157502 | SCB | DIN | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 355 kg/km |
0158500 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
0158501 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
0158503 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
0158504 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
0158506 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
0158507 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
0158509 | LX | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
0158510 | KCA | DIN | PVC-ST-PVC - ラウンド | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
0165001 | JX | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 130 kg/km |
0165002 | JX | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 200 kg/km |
0165003 | JX | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 238 kg/km |
0165005 | JX | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 12X1.5 | 335 kg/km |
0165007 | JX | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 16X1.5 | 447 kg/km |
0165010 | JX | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 24X1.5 | 555 kg/km |
0165501 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 240 kg/km |
0165502 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 355 kg/km |
0165503 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 410 kg/km |
0165505 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 12X1.5 | 550 kg/km |
0165507 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 16X1.5 | 730 kg/km |
0165510 | JX | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 24X1.5 | 847 kg/km |
0166001 | KCA | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 130 kg/km |
0166002 | KCA | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 200 kg/km |
0166003 | KCA | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 238 kg/km |
0166007 | KCA | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 16X1.5 | 447 kg/km |
0166010 | KCA | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 24X1.5 | 555 kg/km |
0166501 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 240 kg/km |
0166502 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 355 kg/km |
0166503 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 8X1.5 | 410 kg/km |
0166505 | KCA | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 12X1.5 | 550 kg/km |
0167001 | SCB | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 130 kg/km |
0167002 | SCB | IEC | PVC-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 200 kg/km |
0167501 | SCB | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 4X1.5 | 240 kg/km |
0167502 | SCB | IEC | PVC-PVC-S-PVC - ラウンド | 6X1.5 | 355 kg/km |
0168500 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
0168501 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 2X2X1.5 | 145 kg/km |
0168503 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
0168504 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 4X2X1.5 | 257 kg/km |
0168506 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
0168507 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 8X2X1.5 | 469 kg/km |
0168509 | JX | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
0168510 | KCA | IEC | PVC-ST-PVC - ラウンド | 12X2X1.5 | 573 kg/km |
1168511 | KCA | IEC | ETFE-C-ETFE - ラウンド | 2X2X0.75 | 87 kg/km |