KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN
補償ケーブル; KCA; DIN; PVC-ST-PVC - ラウンド; 8X2X1.5

¥6,167
在庫切れ
型番
0158507
(¥6,167/M)
税込

一時的な在庫切れ

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN compensating cable -  Primary Image
KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN compensating cable -  Primary Image KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN compensating cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 品名からケーブルタイプを明確に識別。熱電対ケーブル:熱電対の略号("K"、"N"、...)。熱電ケーブル:X("JX"、"LX"、...)で補足された熱電対の略称。補償ケーブル:熱電対の略号に C を付け、場合によっては異なる補償材("KCA"、"RCB/SCB "など)の略号を付けます。
  • マルチペアサーモエレクトリックケーブルとコンペンセーティングケーブルは、複数の熱電対を1本のケーブルに結束しています。複数の測定ポイントを1本のケーブルで接続できるため、コストとスペースを節約でき、設置も簡単です。
  • 熱電対ケーブルは、熱電対エレメント内の熱電対として直接使用することも、接続点と基準ジャンクション間の信頼性の高い接続として使用することもできます。
  • 熱電ケーブルと動力ケーブルは、接続ポイントとコールドジャンクション間の信頼性の高い接続を提供します。
  • 熱電対と熱電ケーブルは熱電対と同じ合金でできています。これらはIEC 60584の精度クラス1または2に対応しており、クラス1の方がより高い精度が得られます。
  • 熱電対ケーブルは熱電対の最高温度まで使用できるように設計されており、サーモエレクトリックケーブルは標準化されたアプリケーション範囲で校正されています。
  • 補償ケーブルは、熱電対素子と同様の熱電特性を持ちながら、より安価な材料を使用しています。標準化されたアプリケーションレンジで校正され、IEC 60584に準拠した精度クラス2に相当します。
  • 幅広い用途に対応する多数の寸法と合金を用意。
  • 最高温度+1200 °Cの用途や、医療用途のように放射線被曝が増加する用途向けのバリエーションがあります。

アプリケーション

  • 温度測定技術における熱電対素子の熱電電圧を伝達するためのものです。
  • 非接触温度測定が不可能または実用的でない場所での温度測定用。
  • SILVYN® HIPROJACKETおよびSILVYN® SSUE保護コンジット用。
  • FLEXIMARK®ステンレススチールFCCマーキングシステム用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

補償ケーブル

重量

469 kg/km

製品構成

熱電対・補償導線タイプ

KCA

ケーブル寸法

8X2X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体撚線

48 x 0.20 mm

アース線含む

いいえ

線心数

6

ペア数

8

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

アーマード付

いいえ

アーマードタイプ

亜鉛めっき鋼線ブレード

外径

18.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

熱電対、補償導線構成

PVC-ST-PVC - ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

ポリ塩化ビニル

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

DIN 43710

熱電対、補償導線のカラーコード

DIN

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

274.5 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

274.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 80 °C
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
Extension- and compensating cables, multi-pairedの全製品

型番 熱電対・補償導線タイプ 熱電対、補償導線のカラーコード 熱電対、補償導線構成 ケーブル寸法 重量
0155001 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 4X1.5 130 kg/km
0155002 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 6X1.5 200 kg/km
0155003 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 8X1.5 238 kg/km
0155005 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 12X1.5 335 kg/km
0155007 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 16X1.5 447 kg/km
0155010 LX DIN PVC-PVC - ラウンド 24X1.5 680 kg/km
0155501 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 4X1.5 240 kg/km
0155502 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 6X1.5 355 kg/km
0155503 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 8X1.5 410 kg/km
0155505 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 12X1.5 550 kg/km
0155507 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 16X1.5 730 kg/km
0155510 LX DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 24X1.5 847 kg/km
0156001 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 4X1.5 130 kg/km
0156002 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 6X1.5 200 kg/km
0156003 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 8X1.5 238 kg/km
0156007 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 16X1.5 447 kg/km
0156010 KCA DIN PVC-PVC - ラウンド 24X1.5 555 kg/km
0156501 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 4X1.5 240 kg/km
0156502 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 6X1.5 355 kg/km
0156503 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 8X1.5 410 kg/km
0156505 KCA DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 12X1.5 550 kg/km
0157001 SCB DIN PVC-PVC - ラウンド 4X1.5 130 kg/km
0157002 SCB DIN PVC-PVC - ラウンド 6X1.5 200 kg/km
0157501 SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 4X1.5 240 kg/km
0157502 SCB DIN PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 6X1.5 355 kg/km
0158500 LX DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 2X2X1.5 145 kg/km
0158501 KCA DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 2X2X1.5 145 kg/km
0158503 LX DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 4X2X1.5 257 kg/km
0158504 KCA DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 4X2X1.5 257 kg/km
0158506 LX DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 8X2X1.5 469 kg/km
0158507 KCA DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 8X2X1.5 469 kg/km
0158509 LX DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 12X2X1.5 573 kg/km
0158510 KCA DIN PVC-ST-PVC - ラウンド 12X2X1.5 573 kg/km
0165001 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 4X1.5 130 kg/km
0165002 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 6X1.5 200 kg/km
0165003 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 8X1.5 238 kg/km
0165005 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 12X1.5 335 kg/km
0165007 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 16X1.5 447 kg/km
0165010 JX IEC PVC-PVC - ラウンド 24X1.5 555 kg/km
0165501 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 4X1.5 240 kg/km
0165502 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 6X1.5 355 kg/km
0165503 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 8X1.5 410 kg/km
0165505 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 12X1.5 550 kg/km
0165507 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 16X1.5 730 kg/km
0165510 JX IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 24X1.5 847 kg/km
0166001 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 4X1.5 130 kg/km
0166002 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 6X1.5 200 kg/km
0166003 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 8X1.5 238 kg/km
0166007 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 16X1.5 447 kg/km
0166010 KCA IEC PVC-PVC - ラウンド 24X1.5 555 kg/km
0166501 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 4X1.5 240 kg/km
0166502 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 6X1.5 355 kg/km
0166503 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 8X1.5 410 kg/km
0166505 KCA IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 12X1.5 550 kg/km
0167001 SCB IEC PVC-PVC - ラウンド 4X1.5 130 kg/km
0167002 SCB IEC PVC-PVC - ラウンド 6X1.5 200 kg/km
0167501 SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 4X1.5 240 kg/km
0167502 SCB IEC PVC-PVC-S-PVC - ラウンド 6X1.5 355 kg/km
0168500 JX IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 2X2X1.5 145 kg/km
0168501 KCA IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 2X2X1.5 145 kg/km
0168503 JX IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 4X2X1.5 257 kg/km
0168504 KCA IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 4X2X1.5 257 kg/km
0168506 JX IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 8X2X1.5 469 kg/km
0168507 KCA IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 8X2X1.5 469 kg/km
0168509 JX IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 12X2X1.5 573 kg/km
0168510 KCA IEC PVC-ST-PVC - ラウンド 12X2X1.5 573 kg/km
1168511 KCA IEC ETFE-C-ETFE - ラウンド 2X2X0.75 87 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!