ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G1
電源および制御ケーブル; 7G1; U0/U: 300/500 V; TPE; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟
特長
- 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
- 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
- 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適している。
- スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用である。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
128 kg/km
銅指数
112.000 kg/km
銅指数 (lb)
752.610 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
7G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
7
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
ハロゲンフリープラスチックフィルム
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
熱可塑性エラストマー
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
53.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
178.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
UV-C resistant
はい
耐候性
はい
に準拠した耐候性
HD 605 S2
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-4-1: TM5
PWISフリー
いいえ
耐水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
低キャパシタンス
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
ÖLFLEX® ROBUST 215 Cの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0022700 | 2 | いいえ | 0.5 mm² | 5.9 mm | 36.000 kg/km | 42 kg/km |
0022701 | 3 | はい | 0.5 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg/km | 52 kg/km |
0022702 | 3 | いいえ | 0.5 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg/km | 52 kg/km |
0022703 | 4 | はい | 0.5 mm² | 6.6 mm | 49.000 kg/km | 59 kg/km |
0022704 | 4 | いいえ | 0.5 mm² | 6.6 mm | 49.000 kg/km | 59 kg/km |
0022705 | 5 | はい | 0.5 mm² | 7.1 mm | 57.000 kg/km | 68 kg/km |
0022706 | 5 | いいえ | 0.5 mm² | 7.1 mm | 57.000 kg/km | 68 kg/km |
0022708 | 7 | はい | 0.5 mm² | 7.7 mm | 69.000 kg/km | 85 kg/km |
0022709 | 7 | いいえ | 0.5 mm² | 7.7 mm | 69.000 kg/km | 86 kg/km |
0022711 | 12 | はい | 0.5 mm² | 10.1 mm | 104.000 kg/km | 139 kg/km |
0022712 | 18 | はい | 0.5 mm² | 11.8 mm | 141.000 kg/km | 187 kg/km |
0022713 | 25 | はい | 0.5 mm² | 13.7 mm | 211.000 kg/km | 265 kg/km |
0022717 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 6.3 mm | 43.000 kg/km | 53 kg/km |
0022718 | 3 | はい | 0.75 mm² | 6.6 mm | 52.000 kg/km | 66 kg/km |
0022719 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 6.6 mm | 52.000 kg/km | 60 kg/km |
0022720 | 4 | はい | 0.75 mm² | 7.1 mm | 61.000 kg/km | 72 kg/km |
0022721 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 7.1 mm | 61.000 kg/km | 76 kg/km |
0022722 | 5 | はい | 0.75 mm² | 7.9 mm | 72.000 kg/km | 91 kg/km |
0022723 | 5 | いいえ | 0.75 mm² | 7.9 mm | 72.000 kg/km | 88 kg/km |
0022724 | 7 | はい | 0.75 mm² | 8.5 mm | 89.000 kg/km | 109 kg/km |
0022725 | 7 | いいえ | 0.75 mm² | 8.5 mm | 89.000 kg/km | 110 kg/km |
0022727 | 12 | はい | 0.75 mm² | 11.1 mm | 138.000 kg/km | 176 kg/km |
0022728 | 18 | はい | 0.75 mm² | 13 mm | 211.000 kg/km | 244 kg/km |
0022729 | 25 | はい | 0.75 mm² | 15.1 mm | 280.000 kg/km | 444 kg/km |
0022730 | 34 | はい | 0.75 mm² | 17.5 mm | 380.000 kg/km | 452 kg/km |
0022733 | 2 | いいえ | 1 mm² | 6.6 mm | 51.000 kg/km | 64 kg/km |
0022734 | 3 | はい | 1 mm² | 6.9 mm | 62.000 kg/km | 71 kg/km |
0022735 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6.9 mm | 62.000 kg/km | 70 kg/km |
0022736 | 4 | はい | 1 mm² | 7.4 mm | 74.000 kg/km | 86 kg/km |
0022737 | 4 | いいえ | 1 mm² | 7.4 mm | 74.000 kg/km | 82 kg/km |
0022738 | 5 | はい | 1 mm² | 8.3 mm | 88.000 kg/km | 103 kg/km |
0022739 | 5 | いいえ | 1 mm² | 8.3 mm | 88.000 kg/km | 103 kg/km |
0022740 | 7 | はい | 1 mm² | 8.9 mm | 112.000 kg/km | 128 kg/km |
0022742 | 12 | はい | 1 mm² | 11.7 mm | 185.000 kg/km | 201 kg/km |
0022743 | 18 | はい | 1 mm² | 14.1 mm | 268.000 kg/km | 321 kg/km |
0022744 | 25 | はい | 1 mm² | 16.2 mm | 354.000 kg/km | 413 kg/km |
0022748 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 7.2 mm | 65.000 kg/km | 73 kg/km |
0022749 | 3 | はい | 1.5 mm² | 7.6 mm | 82.000 kg/km | 90 kg/km |
0022750 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 7.6 mm | 82.000 kg/km | 88 kg/km |
0022751 | 4 | はい | 1.5 mm² | 8.4 mm | 100.000 kg/km | 115 kg/km |
0022752 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 8.4 mm | 100.000 kg/km | 114 kg/km |
0022753 | 5 | はい | 1.5 mm² | 9.1 mm | 119.000 kg/km | 136 kg/km |
0022754 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 9.1 mm | 119.000 kg/km | 136 kg/km |
0022756 | 7 | はい | 1.5 mm² | 10 mm | 154.000 kg/km | 171 kg/km |
0022757 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 10 mm | 154.000 kg/km | 172 kg/km |
0022760 | 12 | はい | 1.5 mm² | 13.4 mm | 268.000 kg/km | 284 kg/km |
0022761 | 18 | はい | 1.5 mm² | 15.8 mm | 373.000 kg/km | 435 kg/km |
0022762 | 25 | はい | 1.5 mm² | 18.2 mm | 530.000 kg/km | 550 kg/km |
0022763 | 34 | はい | 1.5 mm² | 21.2 mm | 683.000 kg/km | 755 kg/km |
0022767 | 3 | はい | 2.5 mm² | 9.1 mm | 118.000 kg/km | 135 kg/km |
0022768 | 4 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 147.000 kg/km | 151 kg/km |
0022769 | 5 | はい | 2.5 mm² | 11.1 mm | 176.000 kg/km | 207 kg/km |
0022770 | 7 | はい | 2.5 mm² | 12 mm | 253.000 kg/km | 244 kg/km |
0022771 | 4 | はい | 25 mm² | 24.4 mm | 1126.700 kg/km | 1411 kg/km |
0022774 | 4 | はい | 4 mm² | 11.8 mm | 190.000 kg/km | 229 kg/km |
0022776 | 4 | はい | 6 mm² | 14.2 mm | 290.000 kg/km | 392 kg/km |
0022777 | 4 | はい | 10 mm² | 17.2 mm | 458.000 kg/km | 602 kg/km |
0022778 | 4 | はい | 16 mm² | 20.2 mm | 736.600 kg/km | 928 kg/km |
0022780 | 4 | はい | 35 mm² | 27.8 mm | 1540.000 kg/km | 1883 kg/km |