ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1,5
電源および制御ケーブル; 12G1.5; U0/U: 300/500 V; TPE; コアの識別: 番号; シールド; 柔軟

¥3,013
在庫あり
型番
0022760
(¥3,013/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBUST 215 C 12G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
under water
under water
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
outdoor area
outdoor area
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab

特長

  • 高品質の絶縁材とシース材により、特に耐候性と耐久性に優れた全天候型ケーブル。
  • 非常に堅牢なケーブル設計と使用可能な幅広い温度範囲の組み合わせにより、幅広い用途に対応します。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 幅広い化学物質(アンモニア化合物、バイオガスなど)、植物性、動物性、合成油脂(バイオオイル、エステル系作動油など)に対する優れた耐性。
  • 特に水溶性洗浄剤や冷却剤との併用に適している。
  • スチームジェット洗浄を頻繁に行う場合、熱水や蒸気に強い。
  • 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 代表的な応用分野は、洗浄プラント、下水処理プラント、堆肥化プラント、食品産業での応用である。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

284 kg/km

銅指数

268.000 kg/km

銅指数 (lb)

1800.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

12G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

12

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

ハロゲンフリープラスチックフィルム

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

13.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

熱可塑性エラストマー

シース材質、短縮形

TPE

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

80.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

20×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

268.0 mm

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-40 °C への 80 °C

最小保管温度

-25 °C

最大保管温度

55 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

UV-C resistant

はい

耐候性

はい

に準拠した耐候性

HD 605 S2

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-4-1: TM5

PWISフリー

いいえ

耐水性

はい

継続的な水中使用が可能

はい

継続的な水中使用が可能

EN 50525-2-21

継続的な水中使用期間

10 m

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBUST 215 Cの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0022700 2 いいえ 0.5 mm² 5.9 mm 36.000 kg/km 42 kg/km
0022701 3 はい 0.5 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 52 kg/km
0022702 3 いいえ 0.5 mm² 6.2 mm 43.000 kg/km 52 kg/km
0022703 4 はい 0.5 mm² 6.6 mm 49.000 kg/km 59 kg/km
0022704 4 いいえ 0.5 mm² 6.6 mm 49.000 kg/km 59 kg/km
0022705 5 はい 0.5 mm² 7.1 mm 57.000 kg/km 68 kg/km
0022706 5 いいえ 0.5 mm² 7.1 mm 57.000 kg/km 68 kg/km
0022708 7 はい 0.5 mm² 7.7 mm 69.000 kg/km 85 kg/km
0022709 7 いいえ 0.5 mm² 7.7 mm 69.000 kg/km 86 kg/km
0022711 12 はい 0.5 mm² 10.1 mm 104.000 kg/km 139 kg/km
0022712 18 はい 0.5 mm² 11.8 mm 141.000 kg/km 187 kg/km
0022713 25 はい 0.5 mm² 13.7 mm 211.000 kg/km 265 kg/km
0022717 2 いいえ 0.75 mm² 6.3 mm 43.000 kg/km 53 kg/km
0022718 3 はい 0.75 mm² 6.6 mm 52.000 kg/km 66 kg/km
0022719 3 いいえ 0.75 mm² 6.6 mm 52.000 kg/km 60 kg/km
0022720 4 はい 0.75 mm² 7.1 mm 61.000 kg/km 72 kg/km
0022721 4 いいえ 0.75 mm² 7.1 mm 61.000 kg/km 76 kg/km
0022722 5 はい 0.75 mm² 7.9 mm 72.000 kg/km 91 kg/km
0022723 5 いいえ 0.75 mm² 7.9 mm 72.000 kg/km 88 kg/km
0022724 7 はい 0.75 mm² 8.5 mm 89.000 kg/km 109 kg/km
0022725 7 いいえ 0.75 mm² 8.5 mm 89.000 kg/km 110 kg/km
0022727 12 はい 0.75 mm² 11.1 mm 138.000 kg/km 176 kg/km
0022728 18 はい 0.75 mm² 13 mm 211.000 kg/km 244 kg/km
0022729 25 はい 0.75 mm² 15.1 mm 280.000 kg/km 444 kg/km
0022730 34 はい 0.75 mm² 17.5 mm 380.000 kg/km 452 kg/km
0022733 2 いいえ 1 mm² 6.6 mm 51.000 kg/km 64 kg/km
0022734 3 はい 1 mm² 6.9 mm 62.000 kg/km 71 kg/km
0022735 3 いいえ 1 mm² 6.9 mm 62.000 kg/km 70 kg/km
0022736 4 はい 1 mm² 7.4 mm 74.000 kg/km 86 kg/km
0022737 4 いいえ 1 mm² 7.4 mm 74.000 kg/km 82 kg/km
0022738 5 はい 1 mm² 8.3 mm 88.000 kg/km 103 kg/km
0022739 5 いいえ 1 mm² 8.3 mm 88.000 kg/km 103 kg/km
0022740 7 はい 1 mm² 8.9 mm 112.000 kg/km 128 kg/km
0022742 12 はい 1 mm² 11.7 mm 185.000 kg/km 201 kg/km
0022743 18 はい 1 mm² 14.1 mm 268.000 kg/km 321 kg/km
0022744 25 はい 1 mm² 16.2 mm 354.000 kg/km 413 kg/km
0022748 2 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 65.000 kg/km 73 kg/km
0022749 3 はい 1.5 mm² 7.6 mm 82.000 kg/km 90 kg/km
0022750 3 いいえ 1.5 mm² 7.6 mm 82.000 kg/km 88 kg/km
0022751 4 はい 1.5 mm² 8.4 mm 100.000 kg/km 115 kg/km
0022752 4 いいえ 1.5 mm² 8.4 mm 100.000 kg/km 114 kg/km
0022753 5 はい 1.5 mm² 9.1 mm 119.000 kg/km 136 kg/km
0022754 5 いいえ 1.5 mm² 9.1 mm 119.000 kg/km 136 kg/km
0022756 7 はい 1.5 mm² 10 mm 154.000 kg/km 171 kg/km
0022757 7 いいえ 1.5 mm² 10 mm 154.000 kg/km 172 kg/km
0022760 12 はい 1.5 mm² 13.4 mm 268.000 kg/km 284 kg/km
0022761 18 はい 1.5 mm² 15.8 mm 373.000 kg/km 435 kg/km
0022762 25 はい 1.5 mm² 18.2 mm 530.000 kg/km 550 kg/km
0022763 34 はい 1.5 mm² 21.2 mm 683.000 kg/km 755 kg/km
0022767 3 はい 2.5 mm² 9.1 mm 118.000 kg/km 135 kg/km
0022768 4 はい 2.5 mm² 10 mm 147.000 kg/km 151 kg/km
0022769 5 はい 2.5 mm² 11.1 mm 176.000 kg/km 207 kg/km
0022770 7 はい 2.5 mm² 12 mm 253.000 kg/km 244 kg/km
0022771 4 はい 25 mm² 24.4 mm 1126.700 kg/km 1411 kg/km
0022774 4 はい 4 mm² 11.8 mm 190.000 kg/km 229 kg/km
0022776 4 はい 6 mm² 14.2 mm 290.000 kg/km 392 kg/km
0022777 4 はい 10 mm² 17.2 mm 458.000 kg/km 602 kg/km
0022778 4 はい 16 mm² 20.2 mm 736.600 kg/km 928 kg/km
0022780 4 はい 35 mm² 27.8 mm 1540.000 kg/km 1883 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!