ÖLFLEX® 500 P 4G1
電源および制御ケーブル; 4G1; U0/U: 300/500 V; PUR; コアの識別: 色; 柔軟
特長
- 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
- オレンジ色のシグナルカラーを施したアウターシース。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 水深10m、水温40℃までの淡水で使用するための基準に従ってテスト済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 携帯用電気機器のフレキシブル電源ケーブルや延長ケーブルとして最適。
- 代表的な用途は、ドリル、グラインダー、スプライシングソー、分離ポンプ、水中ポンプなどである。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
96 kg/km
銅指数
38.400 kg/km
銅指数 (lb)
258.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
19.5 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
4G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
アース線含む
はい
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
8.1 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
32.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
81.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
55 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
耐候性
はい
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
継続的な水中使用が可能
はい
継続的な水中使用が可能
EN 50525-2-21
継続的な水中使用期間
10 m
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
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® 500 Pの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0012345 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.500 kg/km | 64 kg/km | |
0012346 | 3 | はい | 1 mm² | 29.000 kg/km | 77 kg/km | |
00123473 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 96 kg/km | |
00123483 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 120 kg/km | |
0012351 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 29.000 kg/km | 81 kg/km | |
0012352 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.000 kg/km | 102 kg/km | |
00123533 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 159 kg/km | |
00123543 | 4 | はい | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 135 kg/km | |
00123553 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 204 kg/km | |
0012365 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 173 kg/km | |
00123663 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 254 kg/km |