ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 04
ケーブル・ウェッジ・クランプ; ケーブルの直径: 24.5mm - 26.0mm; ケーブル数: 1; ポリアミド

¥2,645
在庫あり
型番
52026028
(¥2,645/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 04 cable clamp -  Primary Image
ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 04 cable clamp -  Primary Image ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 04 cable clamp -   Other Image ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 04 cable clamp -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance

特長

  • ウェッジ (くさび式) クランプは、ケーブルの必要な動きを制限することなく、ケーブルが損傷しないようにケーブルを保持します

アプリケーション

  • ラウンドコントロールケーブルの固定
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・ウェッジ・クランプ

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ケーブル数

1

全長

148.0 mm

全体幅

46.0 mm

全体高さ

52 mm

最小ケーブル外径

24.5 mm

ケーブル最大外径

26.0 mm

材質

ポリアミド

カラー

オレンジ

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

50 °C

ハロゲンフリー

はい

最大クランプ力

343 N

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

RKK Round cable wedge clampsの全製品

型番 ケーブル数 梱包単位 (VPE)
52026020 2 1
52026022 1 1
52026024 1 1
52026028 1 1
52026030 1 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!