ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 02
ケーブル・ウェッジ・クランプ; ケーブルの直径: 18.0mm - 21.0mm; ケーブル数: 1; ポリアミド
一時的な在庫切れ
halogen-free
cold resistance
特長
- ウェッジ (くさび式) クランプは、ケーブルの必要な動きを制限することなく、ケーブルが損傷しないようにケーブルを保持します
アプリケーション
- ラウンドコントロールケーブルの固定
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・ウェッジ・クランプ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
ケーブル数
1
全長
148.0 mm
全体幅
46.0 mm
全体高さ
52 mm
最小ケーブル外径
18.0 mm
ケーブル最大外径
21.0 mm
材質
ポリアミド
カラー
オレンジ
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
50 °C
ハロゲンフリー
はい
最大クランプ力
343 N
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。