MONTAGEPLATTEN MP 28
インストレーションシート; 次に適切:(1-2)*FKK 08

¥5,584
在庫あり
型番
52026061
(¥5,584/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

INSTALLATION SHEETS MP 28 mounting plate -   Engineering Drawing
INSTALLATION SHEETS MP 28 mounting plate -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free

アプリケーション

  • 設置シート
  • オールラウンドおよび大型フラットケーブルウェッジ(くさび式ケーブルクランプ)用設置シート(亜鉛メッキ)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

取り付け板

納入範囲

鋸歯状ワッシャー2個または3個を含む
六角ナット2個または3個付属
皿ネジ2~3本含む
インストレーション・シートを含む

梱包単位 (VPE)

1.000

適合対象:

(1-2)*FKK 08

製品構成

材質

スチール

製品特性

ハロゲンフリー

はい

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

MOUNTING PANELS MKK 21の全製品

型番 適合対象: ケーブル数 梱包単位 (VPE)
52026031 (1-2)*RKK 01-06 1
52026032 (1-2)*RKK 01-06または1*FKK07 1
52026033 (1-3)*RKK 01-06 1
52026034 (1-3)*RKK 01-06または1*FKK 07と1*RKK 01-06 1
52026060 (1-2)*FKK 08 1
52026061 (1-2)*FKK 08 1
52026062 1*FKK 07または2*RKK 01-06 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!