MONTAGEPLATTEN MP 11
インストレーションシート; 次に適切:(1-2)*RKK 01-06
¥7,423
在庫切れ
型番
52026031
(¥7,423/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
halogen-free
アプリケーション
- 設置シート
- オールラウンドおよび大型フラットケーブルウェッジ(くさび式ケーブルクランプ)用設置シート(亜鉛メッキ)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
取り付け板
納入範囲
鋸歯状ワッシャー2個または3個を含む六角ナット2個または3個付属皿ネジ2~3本含むインストレーション・シートを含む
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
(1-2)*RKK 01-06
製品構成
材質
スチール
製品特性
ハロゲンフリー
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。