CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08
ケーブル・ウェッジ・クランプ; フラットケーブルの高さ(最小/最大)2.0mm - 10.0mmポリアミド

¥1,844
在庫あり
型番
52026051
(¥1,844/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08 cable clamp -  Primary Image
CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08 cable clamp -  Primary Image CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08 cable clamp -   Other Image CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08 cable clamp -   Other Image CABLE WEDGE CLAMPS FKK 08 cable clamp -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance

特長

  • 設置シートはシャフト側で壁にネジ留めするか、レールブラケットにボルトで留めるかあるいは溶接することが可能
  • 設置シートは、リフトケージにボルト留めまたは溶接可能

アプリケーション

  • フラットコントロールケーブルの固定
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・ウェッジ・クランプ

重量

0.103 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ケーブル数

2

全長

99.0 mm

全体幅

60.0 mm

全体高さ

42.0 mm

フラットケーブルの公称幅

50.0 mm

フラットケーブル高さ

10.0 mm

材質

ポリアミド

カラー

オレンジ

ウェッジの最小差込深さ

60 %

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

50 °C

ハロゲンフリー

はい

最大クランプ力

800 N

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FKK Flat cable wedge clampsの全製品

型番 フラットケーブル高さ ケーブル数 梱包単位 (VPE)
52026050 17.0 mm 3 1
52026051 10.0 mm 2 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!