CABLE WEDGE CLAMPS FKK 07
ケーブル・ウェッジ・クランプ; フラットケーブルの高さ(最小/最大)2.0mm - 17.0mmポリアミド
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
cold resistance
特長
- 設置シートはシャフト側で壁にネジ留めするか、レールブラケットにボルトで留めるかあるいは溶接することが可能
- 設置シートは、リフトケージにボルト留めまたは溶接可能
アプリケーション
- フラットコントロールケーブルの固定
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・ウェッジ・クランプ
重量
0.349 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
ケーブル数
3
全長
149.0 mm
全体幅
100.0 mm
全体高さ
52.0 mm
フラットケーブルの公称幅
90.0 mm
フラットケーブル高さ
17.0 mm
材質
ポリアミド
カラー
オレンジ
ウェッジの最小差込深さ
60 %
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
50 °C
ハロゲンフリー
はい
最大クランプ力
800 N
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。