CABLE WEDGE CLAMPS EKK 26
ケーブル・ウェッジ・クランプ; ケーブルの直径: 19.0mm - 26.0mm; ケーブル数: 1;

¥43,510
在庫あり
型番
52026011
(¥43,510/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CABLE WEDGE CLAMPS EKK 26 cable clamp -  Primary Image
CABLE WEDGE CLAMPS EKK 26 cable clamp -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • ケーブル線心の動きを制限せずに安全保護
  • 幅広いクランプ範囲

アプリケーション

  • リフトコントロールケーブル用のシンプルで信頼性の高い取付クランプ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・ウェッジ・クランプ

納入範囲

ネジを含む
インパクト・アンカーを含む
ロックワッシャー含む

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ケーブル数

1

全長

125.0 mm

全体幅

45.0 mm

全体高さ

120.0 mm

最小ケーブル外径

19.0 mm

ケーブル最大外径

26.0 mm

製品特性

ハロゲンフリー

いいえ

最大クランプ力

800 N

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DKK double clampの全製品

型番 ケーブル数 梱包単位 (VPE)
52026000 1 1
52026010 2 1
52026011 1 1
52026012 2 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!