CABLE WEDGE CLAMPS EKK 18
ケーブル・ウェッジ・クランプ; ケーブルの直径: 15.0mm - 18.0mm; ケーブル数: 1;

¥30,972
在庫切れ
型番
52026000
(¥30,972/PC)
税込

一時的な在庫切れ

CABLE WEDGE CLAMPS EKK 18 cable clamp -  Primary Image
CABLE WEDGE CLAMPS EKK 18 cable clamp -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • ケーブル線心の動きを制限せずに安全保護
  • 幅広いクランプ範囲

アプリケーション

  • リフトコントロールケーブル用のシンプルで信頼性の高い取付クランプ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・ウェッジ・クランプ

納入範囲

ネジを含む
インパクト・アンカーを含む
ロックワッシャー含む

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

ケーブル数

1

全長

125.0 mm

全体幅

45.0 mm

全体高さ

120.0 mm

最小ケーブル外径

15.0 mm

ケーブル最大外径

18.0 mm

製品特性

ハロゲンフリー

いいえ

最大クランプ力

800 N

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DKK double clampの全製品

型番 ケーブル数 梱包単位 (VPE)
52026000 1 1
52026010 2 1
52026011 1 1
52026012 2 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!