WALL BRACKET
ケーブル・トロリー部品

¥18,451
在庫あり
型番
62200460
(¥18,451/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

WALL BRACKET cable trolley component -  Primary Image
WALL BRACKET cable trolley component -  Primary Image WALL BRACKET cable trolley component -   Other Image WALL BRACKET cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C30
C40

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

ウォールアーム

製品構成

ケーブル形状

フラット
ラウンド

全長

600 mm

全体幅

40 mm

全体高さ

300 mm

材質

スチール

表面保護

亜鉛メッキ

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Wall bracketの全製品

型番 ケーブルトロリーシステム
62200460 C30C40
62200561 スチールロープ
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!