Tension bracket steel wire
ケーブル・トロリー部品
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・トロリー部品
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
スチールロープ
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
ウォールアーム
製品構成
ケーブル形状
フラットラウンド
全長
440 mm
全体幅
100 mm
全体高さ
80 mm
材質
スチール
表面保護
亜鉛メッキ
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。