SUPPORT BRACKETS FLEX. C40
ケーブル・トロリー部品
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・トロリー部品
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
C40
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
レールブラケット
製品構成
ケーブル形状
フラットラウンド
全長
111.0 mm
全体幅
50 mm
全体高さ
68.5 mm
材質
スチール
表面保護
亜鉛メッキ
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。