SUPPORT BRACKETS FLEX. C30
ケーブル・トロリー部品

¥11,880
在庫あり
型番
62200427
(¥11,880/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SUPPORT BRACKETS FLEX. C30 cable trolley component -  Primary Image
SUPPORT BRACKETS FLEX. C30 cable trolley component -  Primary Image SUPPORT BRACKETS FLEX. C30 cable trolley component -   Other Image SUPPORT BRACKETS FLEX. C30 cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C30

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

レールブラケット

製品構成

ケーブル形状

フラット
ラウンド

全長

86.0 mm

全体高さ

35 mm

材質

スチール

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Support bracketsの全製品

型番 ケーブルトロリーシステム
62200427 C30
62200428 C30
62200429 C30
62200456 C40
62200461 C40
62200487 C30ステンレス鋼
62200610 C30ステンレス鋼
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!