TOWING TROLLEY FLAT C40 22X132
ケーブル・トロリー部品
一時的な在庫切れ
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・トロリー部品
ケーブル最大重量
32 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
C40
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
牽引台車
製品構成
ケーブル形状
フラット
全長
200.0 mm
全体幅
160 mm
フラットケーブル最小幅
0.00 mm
フラットケーブルの最大幅
132.0 mm
フラットケーブルの最小高さ
0.00 mm
フラットケーブルの最大高さ
22.0 mm
コネクタの直径
80 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Towing trolley flatの全製品
型番 | ケーブル形状 | ケーブルトロリーシステム | フラットケーブルの最大高さ | フラットケーブルの最大幅 | コネクタの直径 |
---|---|---|---|---|---|
62200418 | フラット | C40 | 22.0 mm | 97.0 mm | 80 mm |
62200420 | フラット | C30 | 30.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
62200447 | フラット | C40 | 35.0 mm | 72.0 mm | 125 mm |
62200458 | フラット | C40 | 35.0 mm | 97.0 mm | 125 mm |
62200465 | フラット | C40 | 22.0 mm | 52.0 mm | 80 mm |
62200466 | フラット | C40 | 35.0 mm | 132.0 mm | 125 mm |
62200482 | フラット | C30 | 22.0 mm | 54.0 mm | 80 mm |
62200488 | フラット | C40 | 22.0 mm | 72.0 mm | 80 mm |
62200489 | フラット | C40 | 22.0 mm | 132.0 mm | 80 mm |
62200556 | フラット | スチールロープ | 30.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
62200630 | フラット | C30ステンレス鋼 | 30.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
閉じる
すべて表示