TOWING TROLLEY FLAT C30 22X54 B
ケーブル・トロリー部品

¥10,307
在庫切れ
型番
62200482
(¥10,307/PC)
税込

一時的な在庫切れ

TOWING TROLLEY FLAT C30 22X54 B cable trolley component -  Primary Image
TOWING TROLLEY FLAT C30 22X54 B cable trolley component -  Primary Image TOWING TROLLEY FLAT C30 22X54 B cable trolley component -   Other Image TOWING TROLLEY FLAT C30 22X54 B cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

ケーブル最大重量

20 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C30

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

牽引台車

製品構成

ケーブル形状

フラット

全長

125.0 mm

全体幅

80 mm

フラットケーブル最小幅

0.00 mm

フラットケーブルの最大幅

54.0 mm

フラットケーブルの最小高さ

0.00 mm

フラットケーブルの最大高さ

22.0 mm

コネクタの直径

80 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

Towing trolley flatの全製品

型番 ケーブル形状 ケーブルトロリーシステム フラットケーブルの最大高さ フラットケーブルの最大幅 コネクタの直径
62200418 フラット C40 22.0 mm 97.0 mm 80 mm
62200420 フラット C30 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200447 フラット C40 35.0 mm 72.0 mm 125 mm
62200458 フラット C40 35.0 mm 97.0 mm 125 mm
62200465 フラット C40 22.0 mm 52.0 mm 80 mm
62200466 フラット C40 35.0 mm 132.0 mm 125 mm
62200482 フラット C30 22.0 mm 54.0 mm 80 mm
62200488 フラット C40 22.0 mm 72.0 mm 80 mm
62200489 フラット C40 22.0 mm 132.0 mm 80 mm
62200556 フラット スチールロープ 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200630 フラット C30ステンレス鋼 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!