End clamp flat I-Beam
ケーブル・トロリー部品
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・トロリー部品
ケーブル最大重量
20 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
Tキャリア
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
エンドクランプ
製品構成
ケーブル形状
フラット
全長
125.0 mm
全体幅
80 mm
フラットケーブル最小幅
0.00 mm
フラットケーブルの最大幅
54.0 mm
フラットケーブルの最小高さ
0.00 mm
フラットケーブルの最大高さ
15.0 mm
コネクタの直径
50 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
End clampの全製品
型番 | ケーブル形状 | ケーブルトロリーシステム | フラットケーブルの最大高さ | フラットケーブルの最大幅 | コネクタの直径 |
---|---|---|---|---|---|
62200417 | フラット | C40 | 22.0 mm | 97.0 mm | 80 mm |
62200422 | フラット | C30 | 30.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
62200448 | フラット | C40 | 35.0 mm | 72.0 mm | 125 mm |
62200459 | フラット | C40 | 35.0 mm | 97.0 mm | 125 mm |
62200483 | フラット | C30 | 22.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
62200484 | フラット | C40 | 22.0 mm | 52.0 mm | 80 mm |
62200485 | フラット | C40 | 22.0 mm | 72.0 mm | 80 mm |
62200486 | フラット | C40 | 22.0 mm | 132.0 mm | 80 mm |
62200490 | フラット | Tキャリア | 15.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
62200491 | フラット | Tキャリア | 15.0 mm | 54.0 mm | 80 mm |
62200555 | フラット | スチールロープ | 15.0 mm | 44.0 mm | 80 mm |
62200640 | フラット | C30ステンレス鋼 | 30.0 mm | 54.0 mm | 50 mm |
62204504 | フラット | C40 | 35.0 mm | 132.0 mm | 125 mm |
閉じる
すべて表示