END CLAMP FLAT C30 22X54 b
ケーブル・トロリー部品

¥3,274
在庫切れ
型番
62200483
(¥3,274/PC)
税込

一時的な在庫切れ

END CLAMP FLAT C30 22X54 b cable trolley component -  Primary Image
END CLAMP FLAT C30 22X54 b cable trolley component -  Primary Image END CLAMP FLAT C30 22X54 b cable trolley component -   Other Image END CLAMP FLAT C30 22X54 b cable trolley component -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブル・トロリー部品

ケーブル最大重量

20 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

ケーブルトロリーシステム

C30

ケーブルトロリーシステムコンポーネント

エンドクランプ

製品構成

ケーブル形状

フラット

全長

80.0 mm

全体幅

80 mm

フラットケーブル最小幅

0.00 mm

フラットケーブルの最大幅

54.0 mm

フラットケーブルの最小高さ

0.00 mm

フラットケーブルの最大高さ

22.0 mm

コネクタの直径

50 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

End clampの全製品

型番 ケーブル形状 ケーブルトロリーシステム フラットケーブルの最大高さ フラットケーブルの最大幅 コネクタの直径
62200417 フラット C40 22.0 mm 97.0 mm 80 mm
62200422 フラット C30 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200448 フラット C40 35.0 mm 72.0 mm 125 mm
62200459 フラット C40 35.0 mm 97.0 mm 125 mm
62200483 フラット C30 22.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200484 フラット C40 22.0 mm 52.0 mm 80 mm
62200485 フラット C40 22.0 mm 72.0 mm 80 mm
62200486 フラット C40 22.0 mm 132.0 mm 80 mm
62200490 フラット Tキャリア 15.0 mm 54.0 mm 50 mm
62200491 フラット Tキャリア 15.0 mm 54.0 mm 80 mm
62200555 フラット スチールロープ 15.0 mm 44.0 mm 80 mm
62200640 フラット C30ステンレス鋼 30.0 mm 54.0 mm 50 mm
62204504 フラット C40 35.0 mm 132.0 mm 125 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!