CLAMP ROUND 26-36MM
ケーブル・トロリー部品
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ケーブル・トロリー部品
梱包単位 (VPE)
1.000
ケーブルトロリーシステム
C30C40スチールロープTキャリア
ケーブルトロリーシステムコンポーネント
ケーブルクランプ
製品構成
ケーブル形状
ラウンド
全長
140.0 mm
コネクタの直径
320 mm
最小ケーブル外径
26.0 mm
ケーブル最大外径
36.0 mm
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Clampの全製品
型番 | ケーブル形状 | ケーブルトロリーシステム | 最小ケーブル外径 | コネクタの直径 | |
---|---|---|---|---|---|
62200130 | ラウンド | C30ステンレス鋼 | 10.0 mm | 160 mm | |
62200437 | ラウンド | C30C40スチールロープTキャリア | 10.0 mm | 160 mm | |
62200438 | ラウンド | C30C40スチールロープTキャリア | 17.0 mm | 250 mm | |
62200439 | ラウンド | C30C40スチールロープTキャリア | 26.0 mm | 320 mm | |
62200463 | ラウンド | C30ステンレス鋼 | 17.0 mm | 250 mm | |
62200700 | ラウンド | C30ステンレス鋼 | 26.0 mm | 320 mm |
閉じる
すべて表示